NT Base IT 2105i

Netzteil

Artikelnummer: 50155852

Sofort verfügbar

Art Netzteil
Geeignet für Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1911i
Art Steckernetzteil
Ausgang 5 V DC, 3 A
Eingang 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz
Anzahl Anschlüsse 2 St.
Art des Anschlusses Stecker: EU, UK, US, AUS (Funktion: Spannungseingang)
Art des Anschlusses Stecker: 3,45 mm (Funktion: Spannungsausgang)
Abmessung (B x H x L) 39 mm x 80 mm x 110 mm
Nettogewicht 215 g
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27040701
ECLASS 11.0 27040701
ECLASS 12.0 27040701
ECLASS 13.0 27040701
ECLASS 14.0 27040701
ECLASS 15.0 27040701
ECLASS 16.0 27040701
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540
UNSPSC 26.08 39121004