NT TI 3

Netzteil

Artikelnummer: 50123531

Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
NT 24-24W
Netzteil
Artikelnummer: 50110748
  • Länge: 100 mm
  • Höhe: 80 mm
  • Abmessung (B x H x L): 34 mm
  • Abmessung: 34 mm x 80 mm x 100 mm mm
Artikelnummer: 50110748

Sofort verfügbar

Art Steckernetzteil
Ausgang 24 V DC, 750 mA
Eingang 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz
Zolltarifnummer 85044090
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27040701
ECLASS 11.0 27040701
ECLASS 12.0 27040701
ECLASS 13.0 27040701
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540