NTEV 30

Netzteil

Artikelnummer: 50033472

Ergebnisliste: 2 Produkte gefunden
NT 24-24W
Netzteil
Artikelnummer: 50110748
  • Länge: 100 mm
  • Höhe: 80 mm
  • Abmessung (B x H x L): 34 mm
  • Abmessung: 34 mm x 80 mm x 100 mm mm
Artikelnummer: 50110748

Sofort verfügbar

KD 01-5-BA-PWR
Adapter
Artikelnummer: 50110650
  • Anzahl Anschlüsse: 2 St.
  • Anschluss: Rundstecker, M12  - Klinkenbuchse
Artikelnummer: 50110650

Sofort verfügbar

Art Industrienetzteil
Ausgang 24 V DC, 800 mA
Eingang 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz
Zolltarifnummer 85389091
ECLASS 8.0 27230209
ECLASS 9.0 27230209
ETIM 5.0 EC000599
ETIM 6.0 EC000599