ODT25CL1-3M.3/LT

Distanztaster Hintergrundausblendung

Artikelnummer: 50154993

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 25C
Funktionsprinzip Distanztaster mit Hintergrundausblendung
Sonderausführung 2 unabhängige Schaltausgänge
Messwertausgabe
schwarz-weiß-Fehler ±20 mm, siehe Diagramm
Betriebsreichweite 0,07 ... 3 m (zugesicherte Reichweite)
Einstellbereich 50 ... 3.500 mm
Strahlverlauf fokussiert
Lichtquelle Laser, rot
Wellenlänge 680 nm
Laser Klasse 1, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021
Sendesignalform gepulst
Art der Lichtfleckgeometrie rund
Fehlwinkel typ. ± 2,5°
Messbereich 50 ... 3.500 mm
Auflösung 1,0 mm
Genauigkeit -20 ... 20 mm
Reproduzierbarkeit (1 Sigma) 0 ... 13 mm
Messwertausgabe per IO-Link
Optisches Abstandsmessprinzip Time of Flight
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Transientenschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 35 mA
Anzahl Teacheingänge 1 St.
Art Teach-Eingang
Funktion Hell-/Dunkelumschaltung
Tastaturverriegelung
Tastweiteneinstellung
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltstrom, max. 90 mA
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltfrequenz 7 ... 15 Hz, abhängig vom Remissionsgrad
Ansprechzeit 33 ... 70 ms, abhängig vom Remissionsgrad
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Art IO-Link
COM-Mode COM3
Profile Smart Sensor Profil
Min. cycle time COM3 = 0,6 ms
Frametyp 2.V
Spezifikation V1.1
Device ID 2222
SIO-Mode support Ja
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Leitung
Leitungslänge 2.000 mm
Werkstoff Mantel PUR
Leitungsfarbe schwarz
Aderzahl 4 -adrig
Aderquerschnitt 0,2 mm²
Abmessung (B x H x L) 15 mm x 42,7 mm x 30 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC-ABS
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Nettogewicht 30 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
über optionales Befestigungsteil
Empfohlenes Anzugsdrehmoment Befestigung M3 0,9 N·m
Materialverträglichkeit ECOLAB
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Bedienelemente Teach-Knopf
Funktion des Bedienelements Hell-/Dunkelumschaltung
Tastweiteneinstellung
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
IP 69K
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
3D-CAD Modell - zip
IODD - V1.1 - zip
Konfigurationssoftware - Sensor Studio - zip
Konfigurationssoftware - IO-Link Device Collection - zip
Konfigurationssoftware - IO-Link USB-Master - zip
Betriebsanleitung - pdf
Betriebsanleitung - IO-Link interface description - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf