OPSL 775/4-150-S12
Kantendetektor
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
| Serie | 775 |
| Applikation | Zählung im Schuppenstrom |
| Lichtquelle | Laser, rot |
| Fokusbereich | 10 ... 90 mm |
| Messbereich | 5 ... 150 mm |
| Versorgungsspannung UB | 12 ... 30 V, DC |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 5 -polig |
| Bauform | kubisch |
| Abmessung (B x H x L) | 115 mm x 39 mm x 226 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | Aluminium |
| Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
| Nettogewicht | 690 g |
| Farbe Gehäuse | schwarz |
| Bedienelemente | 270°-Potentiometer Taste(n) |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -5 ... 55 °C |
| Schutzart | IP 54 |
| Schutzklasse | III |
| Zolltarifnummer | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270803 |
| ECLASS 8.0 | 27270803 |
| ECLASS 9.0 | 27270803 |
| ECLASS 10.0 | 27270803 |
| ECLASS 11.0 | 27270803 |
| ETIM 5.0 | EC001824 |
| ETIM 6.0 | EC001824 |
| ETIM 7.0 | EC001824 |