P30-V1-B-DS-B
Leuchtmelder
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
| Art der Signalgebung | optisch |
| Lebensdauer | > 100.000 h |
| Versorgungsspannung UB | 24 V, AC/DC, 10 % |
| Stromaufnahme, max. | 26 mA |
| Art des Anschlusses | Klemme |
| Bauform | zylindrisch |
| Abmessung (Ø x L) | 30 mm x 66 mm |
| Länge im eingebauten Zustand | 18 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
| Nettogewicht | 30 g |
| Farbe Gehäuse | schwarz |
| Art der Befestigung, anlagenseitig | in Bohrungen mit Ø 22,5 mm |
| Art des Leuchtmittels | LED/24V |
| Kalottenbeleuchtung | ganz |
| Signalbild | Dauer- oder Blinklicht |
| Kalottenfarbe | blau |
| Abstrahlwinkel | 360° |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 60 °C |
| Schutzart | IP 65 |
| Zulassungen | c UL US |
| Zolltarifnummer | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371220 |
| ECLASS 8.0 | 27371220 |
| ECLASS 9.0 | 27371223 |
| ECLASS 10.0 | 27371220 |
| ECLASS 11.0 | 27371220 |
| ETIM 5.0 | EC000232 |
| ETIM 6.0 | EC000232 |
| ETIM 7.0 | EC000232 |