P65-V1-B-DS-O

Leuchtmelder

Artikelnummer: 50130474

Icon Icon Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Art der Signalgebung optisch
Lebensdauer > 100.000 h
Versorgungsspannung UB 24 V, AC/DC, 10 %
Stromaufnahme, max. 60 mA
Art des Anschlusses Klemme
Bauform zylindrisch
Abmessung (Ø x L) 65 mm x 90 mm
Länge im eingebauten Zustand 56 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Nettogewicht 75 g
Farbe Gehäuse schwarz
Art der Befestigung, anlagenseitig in Bohrungen mit Ø 22,5 mm
Art des Leuchtmittels LED/24V
Kalottenbeleuchtung ganz
Signalbild Dauer- oder Blinklicht
Kalottenfarbe orange
Abstrahlwinkel 360°
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 60 °C
Schutzart IP 65
Zulassungen c UL US
Zolltarifnummer 85318070
ECLASS 5.1.4 27371220
ECLASS 8.0 27371220
ECLASS 9.0 27371223
ECLASS 10.0 27371220
ECLASS 11.0 27371220
ETIM 5.0 EC000232
ETIM 6.0 EC000232
ETIM 7.0 EC000232
Konformitätserklärung CE - pdf