PRK 25B/66.1-S12

Reflex-Lichtschranke polarisiert

Artikelnummer: 50104230

Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 2 Produkte gefunden
PRK25C/2N-M12
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer: 50134283
  • Serie: 25C
  • Funktionsprinzip: Reflexions-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0,05 ... 10 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50134283

Sofort verfügbar

PRK25C/4P-M12
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer: 50134279
  • Serie: 25C
  • Funktionsprinzip: Reflexions-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0,05 ... 10 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50134279

Lieferzeit ca. 5 Werktage
Serie 25B
Funktionsprinzip Reflexions-Prinzip
Betriebsreichweite 0,08 ... 8 m (zugesicherte Reichweite)
Grenzreichweite 0,05 ... 10 m (typische Reichweite)
Lichtquelle LED, rot
Wellenlänge 620 nm
Sendesignalform gepulst
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 20 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN)
Schaltfrequenz 500 Hz
Ansprechzeit 1 ms
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (B x H x L) 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC-ABS
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Nettogewicht 15 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
über optionales Befestigungsteil
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Bedienelemente 270°-Potentiometer
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 60 °C
Schutzart IP 66
IP 67
Schutzklasse II
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
3D-CAD Modell - zip
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf