PRK3CL1.TT3/4P-200-M12
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
Serie | 3C |
Funktionsprinzip | Reflexions-Prinzip |
Applikation | Erkennung von hochtransparenten Flaschen Erkennung von transparenten Folien |
Sonderausführung | Autokollimation Tracking-Funktion |
Betriebsreichweite | 0 ... 0,4 m (zugesicherte Reichweite) |
Grenzreichweite | 0 ... 0,5 m (typische Reichweite) |
Strahlverlauf | kollimiert |
Lichtquelle | Laser, rot |
Wellenlänge | 655 nm |
Laser Klasse | 1, nach IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) |
Max. Laserleistung | 0,0017 W |
Sendesignalform | gepulst |
Pulsdauer | 5,3 µs |
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] | 1 mm [500 mm] |
Art der Lichtfleckgeometrie | rund |
Fehlwinkel | typ. ± 2° |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit |
Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 15 mA |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
Art | Digitaler Schaltausgang |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | hellschaltend |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | dunkelschaltend |
Schaltfrequenz | 3.000 Hz |
Ansprechzeit | 0,17 ms |
Bereitschaftsverzögerung | 300 ms |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Leitung mit Rundstecker |
Leitungslänge | 200 mm |
Werkstoff Mantel | PUR |
Leitungsfarbe | schwarz |
Aderquerschnitt | 0,2 mm² |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 4 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Abmessung (B x H x L) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | PC-ABS |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
Nettogewicht | 20 g |
Farbe Gehäuse | rot |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung über optionales Befestigungsteil |
Materialverträglichkeit | ECOLAB |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 2 St. |
Bedienelemente | Teach-Knopf |
Funktion des Bedienelements | Empfindlichkeitseinstellung |
Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 55 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C |
Schutzart | IP 67 IP 69K |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |