Ultraschall Sensoren
Ultraschallsensoren kommen immer dann zum Einsatz, wenn optische Systeme an ihre Grenzen stoßen. So sind teil- und volltransparente oder extrem dunkle Objekte ebenso problemlos erkennbar, wie Objekte mit reflektierenden Oberflächen oder solche in staubigen, dunstigen oder feuchten Umgebungen.
Übersicht
Artikelliste
Übersicht
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 59 Produkte gefunden
HTU430B-6000.X3/LT4-M12
Ultraschall Taster
Artikelnummer:
50142209
- Serie: 430
- Funktionsprinzip: Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
- Bauform: zylindrisch, 30 mm
- Betriebsreichweite, max.: 0,6 ... 6 m
HTU330-6000.3/4PK-M12
Ultraschall Taster
Artikelnummer:
50136116
- Serie: 330
- Funktionsprinzip: Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
- Bauform: zylindrisch, 30 mm
- Betriebsreichweite, max.: 0,35 ... 6 m
HTU330-3500.3/2NK-M12
Ultraschall Taster
Artikelnummer:
50136111
- Serie: 330
- Funktionsprinzip: Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
- Bauform: zylindrisch, 30 mm
- Betriebsreichweite, max.: 0,25 ... 3,5 m