PSU-02A-1P-24V-S
Netzteil
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
| Serie | PSU 100 |
| Anzahl Phasen | 1 St. |
| Wirkungsgrad | 87% (230 V AC) |
| Überspannungskategorie | III |
| Eingangsspannung | 95 ... 265 V AC / 110 ... 300 V DC |
| Eingangsstrom | 1,04 A (110 V AC) / 0,63 A (230 V AC) |
| Ausgangsspannung | 24 V DC (SELV), ±1% / 22,5 ... 28 V einstellbar |
| Ausgangsstrom | 2,5 A |
| Anzahl Anschlüsse | 2 St. |
| Art des Anschlusses | Klemme |
| Art der Klemme | Schraubklemme |
| Polzahl | 3 -polig |
| Art des Anschlusses | Klemme |
| Art der Klemme | Schraubklemme |
| Polzahl | 2 -polig |
| Abmessung (B x H x L) | 38 mm x 98,5 mm x 75,5 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
| Nettogewicht | 230 g |
| Art der Anzeige | LED |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -25 ... 85 °C |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Schutzart | IP 20 |
| Zulassungen | c UL US |
| Zolltarifnummer | 85044090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
| ECLASS 8.0 | 27242611 |
| ECLASS 9.0 | 27242611 |
| ECLASS 10.0 | 27040701 |
| ECLASS 11.0 | 27040701 |
| ETIM 5.0 | EC002540 |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |