PSU-10A-3P-24V-H
Netzteil
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
| Serie | PSU 200 |
| Anzahl Phasen | 3 St. |
| Wirkungsgrad | 93,7% (3 x 400 V AC) |
| Überspannungskategorie | III |
| Eingangsspannung | 3 x 324 ... 572 V AC / 450 ... 745 V DC |
| Eingangsstrom | 0,75 A (3 x 360 V AC) / 0,45 A (3 x 500 V AC) |
| Ausgangsspannung | 24 V DC (SELV), ±1% / 24 ... 28 V einstellbar |
| Ausgangsstrom | 10 A |
| Anzahl Meldeausgänge | 1 St. |
| Power Boost | 15 A / > 5s |
| Hyper Boost | 40 A / > 20s |
| Funktion | Kurzschluss Überhitzung Überlast |
| Anzahl Anschlüsse | 2 St. |
| Art des Anschlusses | Klemme |
| Art der Klemme | Federkraftklemme |
| Polzahl | 4 -polig |
| Art des Anschlusses | Klemme |
| Art der Klemme | Federkraftklemme |
| Polzahl | 6 -polig |
| Abmessung (B x H x L) | 65 mm x 143 mm x 143 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Nettogewicht | 770 g |
| Art der Anzeige | LED |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 80 °C |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Schutzart | IP 20 |
| Zulassungen | c UL US |
| Zolltarifnummer | 85044090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
| ECLASS 8.0 | 27242611 |
| ECLASS 9.0 | 27242611 |
| ECLASS 10.0 | 27040701 |
| ECLASS 11.0 | 27040701 |
| ETIM 5.0 | EC002540 |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |