Quattro-CANopen

Lichtvorhang Steuereinheit

Artikelnummer: 670004

Icon Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Serie Quattro
Geeignet für Konturflex
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, 20 %
Art CANopen
Art RS 232
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Verbindung zum Gerät
Art des Anschlusses Klemme
Polzahl 5 -polig
Abmessung (B x H x L) 61 mm x 77 mm x 180 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC
Nettogewicht 380 g
Art der Anzeige LED
Bedienelemente PC-Software
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 55 °C
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85371098
EDS-Datei - zip
Konfigurationssoftware - V1.2 - zip
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Ergänzung zur Betriebsanleitung - pdf