RK 85/7-800

Lichttaster energetisch

Artikelnummer: 50000512

Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
HT49C.UC/TS-TB
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer: 50127193
  • Serie: 49C
  • Funktionsprinzip: Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
  • Betriebsreichweite, max.: 0,005 ... 3 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50127193

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Serie 85
Funktionsprinzip Tast-Prinzip
Betriebsreichweite 0 ... 0,8 m (zugesicherte Reichweite)
Lichtquelle LED, infrarot
Versorgungsspannung UB 230 V, AC/DC, -10 ... 10 %
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Relais, Öffner/Schließer
Schaltprinzip hell/dunkel umschaltbar
Schaltfrequenz 20 Hz
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Art des Anschlusses Normstecker
Polzahl 6 -polig
Abmessung (B x H x L) 36 mm x 140 mm x 69 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium-Druckguss
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 490 g
Art der Anzeige LED
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 60 °C
Schutzart IP 65
Schutzklasse I
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821