RK 93/4-20 S,6000
Lichttaster energetisch
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
Serie | 93 |
Funktionsprinzip | Tast-Prinzip |
Sonderausführung | V-Optik |
Betriebsreichweite | 0 ... 0,02 m (zugesicherte Reichweite) |
Grenzreichweite | 0 ... 0,023 m (typische Reichweite) |
Lichtquelle | LED, infrarot |
Art der Lichtfleckgeometrie | rund |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
Leistungsaufnahme, max. | 0,6 W |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | hellschaltend |
Schaltfrequenz | 250 Hz |
Ansprechzeit | 2 ms |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Art des Anschlusses | Normstecker |
Leitungslänge | 6.000 mm |
Aderzahl | 3 -adrig |
Abmessung (B x H x L) | 20 mm x 60 mm x 44 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Zinkdruckguss |
Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
Nettogewicht | 170 g |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 1 St. |
Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 60 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 70 °C |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | I |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | EN 60947-5-2 (deutsche Fassung) |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |