RS4-Adap-P
Montageplatte
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
| Geeignet für | Sicherheits-Laserscanner RS4 |
| Abmessung (B x H x L) | 155 mm x 12 mm x 159 mm |
| Nettogewicht | 800 g |
| Farbe Gehäuse | schwarz |
| Ausführung des Befestigungsteils | Montageplatte |
| Art der Befestigung, anlagenseitig | Befestigungsgewinde Durchgangsbefestigung |
| Art der Befestigung, geräteseitig | schraubbar |
| Werkstoff Befestigungsteil | Metall |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC002498 |