RT 318K/N-400-S12
Lichttaster energetisch
Serie | 318 |
Funktionsprinzip | Tast-Prinzip |
Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite |
Betriebsreichweite, weiß 90% | 0 ... 0,4 m |
Betriebsreichweite, grau 18% | 0,004 ... 0,2 m |
Betriebsreichweite, schwarz 6% | 0,01 ... 0,125 m |
Grenzreichweite, weiß 90% | 0 ... 0,5 m |
Grenzreichweite, grau 18% | 0,004 ... 0,24 m |
Grenzreichweite, schwarz 6% | 0,01 ... 0,15 m |
Grenzreichweite | typische Reichweite |
Strahlverlauf | divergent |
Lichtquelle | LED, infrarot |
Wellenlänge | 880 nm |
LED-Gruppe | 1 |
Art der Lichtfleckgeometrie | rechteckig |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Transientenschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
Restwelligkeit | 0 ... 10 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 25 mA |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
Schaltelement | Transistor, NPN |
Schaltprinzip | hellschaltend |
Schaltelement | Transistor, NPN |
Schaltprinzip | dunkelschaltend |
Schaltfrequenz | 1.000 Hz |
Ansprechzeit | 0,5 ms |
Bereitschaftsverzögerung | 30 ms |
Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Kunststoff |
Polzahl | 4 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Abmessung (Ø x L) | 18 mm x 50 mm |
Gewindegröße | M18 x 1 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | PA 12 |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff |
Nettogewicht | 20 g |
Farbe Gehäuse | rot schwarz |
Art der Anzeige | LED |
Bedienelemente | 270°-Potentiometer |
Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 65 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | II |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |