RTFR 3B/6.7-S8

Lichttaster energetisch

Artikelnummer: 50108497

Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
FT5.3/4P-M8
Lichttaster energetisch
Artikelnummer: 50122572
  • Serie: 5
  • Funktionsprinzip: Tast-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0,001 ... 0,215 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50122572

Sofort verfügbar

Serie 3B
Funktionsprinzip Tast-Prinzip
Sonderausführung Fading
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Betriebsreichweite, weiß 90% 0 ... 0,42 m
Betriebsreichweite, grau 18% 0,003 ... 0,235 m
Betriebsreichweite, schwarz 6% 0,005 ... 0,21 m
Grenzreichweite, weiß 90% 0 ... 0,45 m
Grenzreichweite, grau 18% 0,003 ... 0,25 m
Grenzreichweite, schwarz 6% 0,005 ... 0,22 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Strahlverlauf divergent
Lichtquelle LED, rot
Wellenlänge 620 nm
LED-Gruppe 2
Art der Lichtfleckgeometrie rechteckig
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 10 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltfrequenz 1.000 Hz
Ansprechzeit 0,5 ms
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M8
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Abmessung (B x H x L) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC-ABS
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Nettogewicht 10 g
Farbe Gehäuse rot, RAL 3000
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Art der Anzeige LED
Bedienelemente 270°-Potentiometer
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
3D-CAD Modell - zip
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf