S420-9CB5-LW
Sicherheits-Scharnierschalter
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Technische Informationen zur Umstellung auf Nachfolgeprodukte finden Sie in der Datei 'Application Note Substitutes'.
Diese ist unter dem Tab Downloads/Technische Dokumentation verfügbar.
| Serie | S400 |
| Funktionen | Mechanisches Scharnier mit integriertem Sicherheits-Schalter Steuerungstechnische Einbindung bis Kategorie 4 nach EN ISO 13849-1 Verriegelungseinrichtung ohne Zuhaltung nach EN ISO 14119 |
| Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
| B10d | 5.000.000 Anzahl Zyklen |
| Gebrauchskategorie bei DC 13 | Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1 |
| Gebrauchskategorie bei AC 15 | Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1 |
| Kontaktbestückung | 2NC + 2NO |
| Kontaktöffnung | kraftschlüssig, zwangsweise |
| Kurzschlussschutz | 500 V, 2 A, Typ gG, IEC 60269-1 |
| Bemessungsisolationsspannung | 30 V AC, 36 V DC |
| Konventioneller thermischer Strom, max. | 2 A |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Funktion | Kontaktanschluss |
| Art des Anschlusses | Leitung |
| Leitungslänge | 5.000 mm |
| Werkstoff Mantel | PVC |
| Aderzahl | 8 -adrig |
| Bauform | kubisch |
| Abmessung (B x H x L) | 76 mm x 31,5 mm x 126 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Edelstahl |
| Gehäuse Edelstahl | AISI 316L |
| Werkstoff elektrischer Kontakt | Silberlegierung |
| Nettogewicht | 1.025 g |
| Farbe Gehäuse | silber |
| Art der Befestigung | Befestigungsgewinde Montageplatte |
| Seite der Leitungseinführung | wandseitig |
| Schaltertyp | Verriegelungseinrichtung ohne Zuhaltung, ISO 14119 |
| Schaltprinzip | Schleichkontakt |
| Belastung axial | 2.000 N·m |
| Belastung radial | 2.000 N·m |
| Belastung torsional | 50 N·m |
| Mechanische Lebensdauer | 1.000.000 Betätigungsspiele, IEC 6047-5-1 |
| Betätigungshäufigkeit, max. | 1.200 pro Stunde, IEC 6047-5-1 |
| Betätiger, intern | Sicherheits-Schalter im Scharnier, gekapselt |
| Betätigungsweg (Winkel) bei Zwangstrennung | 4 N, ab eingestelltem Schaltpunkt |
| Betätigungswinkel, max. | 180 ° |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 80 °C |
| Verschmutzungsgrad | 3, EN 60947-1 |
| Schutzart | IP 67 IP 69K |
| Zulassungen | TÜV Süd c UL US |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272690 |
| ECLASS 8.0 | 27270609 |
| ECLASS 9.0 | 27270609 |
| ECLASS 10.0 | 27270609 |
| ECLASS 11.0 | 27270609 |
| ETIM 5.0 | EC002591 |
| ETIM 6.0 | EC002591 |
| ETIM 7.0 | EC002591 |