Safety Sticker Set 2
Aufkleber
| Beschreibung | Sicherheitshinweise "Regelmäßige Funktionsprüfung der Schutzeinrichtung" |
| Details | Haftetiketten, 12 Blatt in einem Polybeutel |
| Abmessung (B x H x L) | 100 mm x 210 mm |
| Nettogewicht | 43 g |
| Werkstoff | Silber kaschiertes Haftpapier matt, permanent haftend |
| Sprachen | Bulgarisch Dänisch Estnisch Finnisch Griechisch Kroatisch Lettisch Litauisch Niederländisch Rumänisch Slowakisch Slowenisch Ungarisch |
| Zolltarifnummer | 48114190 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27273692 |
| ECLASS 11.0 | 27273692 |
| ECLASS 12.0 | 27273692 |
| ECLASS 13.0 | 27273692 |
| ECLASS 14.0 | 27273692 |
| ECLASS 15.0 | 27273692 |
| ECLASS 16.0 | 27273692 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |