SD4R14-1650G

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger

Artikelnummer: 67846016

Icon Icon Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
MLC520R14-1650G
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68021116
  • Serie: MLC 500
  • Kaskadierung: Guest
  • Applikation: Fingerschutz
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68021116

Auf Anfrage

Serie SOLID-4
Geräteart Empfänger
Kaskadierung kabelgebundene Kaskadierung, Guest
beinhaltet 2 St. Nutensteine BT-NC
Applikation Fingerschutz
Typ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie 4, EN ISO 13849
Auflösung 14 mm
Schutzfeldhöhe 1.650 mm
Synchronisation optisch zwischen Sender und Empfänger
Schutzbeschaltung Induktionsschutz
Kurzschlussschutz
Transientenschutz
Verpolschutz
Überspannungsschutz
Übertemperaturschutz
Stromaufnahme, max. 10 mA, ohne externe Last
Ansprechzeit 35 ms
Wiedereinschaltzeit 100 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Kaskade Host
Art des Anschlusses Leitung mit Rundstecker
Leitungslänge 300 mm
Werkstoff Mantel PUR
Leitungsfarbe schwarz
Aderquerschnitt 0,25 mm²
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 8 -polig
Abmessung (B x H x L) 29 mm x 1.707,5 mm x 34,6 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Werkstoff Endkappen Zinkdruckguss
Nettogewicht 1.800 g
Farbe Gehäuse gelb, RAL 1021
Art der Befestigung Montage an Gerätesäule
Nut-Montage
über optionales Befestigungsteil
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zulassungen TÜV NRTL US
c CSA US
Prüfverfahren Schwingen nach Norm EN 60068-2-6
Prüfverfahren Schock nach Norm EN 60068-2-29
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Ergebnisliste: 42 Produkte gefunden
SD4R14-300EH
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 67844103
  • Serie: SOLID-4
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 300 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 67844103
SD4R14-450EH
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 67844104
  • Serie: SOLID-4
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 450 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 67844104
SD4R14-600EH
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 67844106
  • Serie: SOLID-4
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 600 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 67844106
SD4R14-750EH
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 67844107
  • Serie: SOLID-4
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 750 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 67844107
SD4R20-300EH
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 67844303
  • Serie: SOLID-4
  • Auflösung: 20 mm
  • Schutzfeldhöhe: 300 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 67844303
SD4R20-450EH
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 67844304
  • Serie: SOLID-4
  • Auflösung: 20 mm
  • Schutzfeldhöhe: 450 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 67844304
SD4R20-600EH
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 67844306
  • Serie: SOLID-4
  • Auflösung: 20 mm
  • Schutzfeldhöhe: 600 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 67844306
SD4R20-750EH
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 67844307
  • Serie: SOLID-4
  • Auflösung: 20 mm
  • Schutzfeldhöhe: 750 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 67844307
SD4R20-900EH
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 67844309
  • Serie: SOLID-4
  • Auflösung: 20 mm
  • Schutzfeldhöhe: 900 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 67844309
SD4R30-1050EH
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 67844510
  • Serie: SOLID-4
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 67844510
SD4R30-1200EH
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 67844512
  • Serie: SOLID-4
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 67844512
SD4R30-1350EH
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 67844513
  • Serie: SOLID-4
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 67844513
SD4R30-1500EH
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 67844515
  • Serie: SOLID-4
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 67844515
SD4R30-1650EH
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 67844516
  • Serie: SOLID-4
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 67844516
SD4R30-1800EH
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 67844518
  • Serie: SOLID-4
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 67844518
SD4R30-300EH
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 67844503
  • Serie: SOLID-4
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 300 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 67844503
SD4R30-450EH
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 67844504
  • Serie: SOLID-4
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 450 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 67844504
SD4R30-600EH
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 67844506
  • Serie: SOLID-4
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 600 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 67844506
SD4R30-750EH
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 67844507
  • Serie: SOLID-4
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 750 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 67844507
SD4R30-900EH
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 67844509
  • Serie: SOLID-4
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 900 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 67844509
SD4R40-1050EH
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 67844710
  • Serie: SOLID-4
  • Auflösung: 40 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 67844710
SD4R40-1200EH
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 67844712
  • Serie: SOLID-4
  • Auflösung: 40 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 67844712
SD4R40-1350EH
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 67844713
  • Serie: SOLID-4
  • Auflösung: 40 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 67844713
SD4R40-1500EH
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 67844715
  • Serie: SOLID-4
  • Auflösung: 40 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 67844715
SD4R40-1650EH
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 67844716
  • Serie: SOLID-4
  • Auflösung: 40 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 67844716
SD4R40-1800EH
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 67844718
  • Serie: SOLID-4
  • Auflösung: 40 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 67844718
SD4R40-300EH
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 67844703
  • Serie: SOLID-4
  • Auflösung: 40 mm
  • Schutzfeldhöhe: 300 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 67844703
SD4R40-450EH
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 67844704
  • Serie: SOLID-4
  • Auflösung: 40 mm
  • Schutzfeldhöhe: 450 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 67844704
SD4R40-600EH
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 67844706
  • Serie: SOLID-4
  • Auflösung: 40 mm
  • Schutzfeldhöhe: 600 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 67844706
SD4R40-750EH
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 67844707
  • Serie: SOLID-4
  • Auflösung: 40 mm
  • Schutzfeldhöhe: 750 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 67844707
SD4R40-900EH
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 67844709
  • Serie: SOLID-4
  • Auflösung: 40 mm
  • Schutzfeldhöhe: 900 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 67844709
SD4R90-1050EH
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 67844910
  • Serie: SOLID-4
  • Auflösung: 90 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 67844910
SD4R90-1200EH
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 67844912
  • Serie: SOLID-4
  • Auflösung: 90 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 67844912
SD4R90-1350EH
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 67844913
  • Serie: SOLID-4
  • Auflösung: 90 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 67844913
SD4R90-1500EH
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 67844915
  • Serie: SOLID-4
  • Auflösung: 90 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 67844915
SD4R90-1650EH
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 67844916
  • Serie: SOLID-4
  • Auflösung: 90 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 67844916
SD4R90-1800EH
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 67844918
  • Serie: SOLID-4
  • Auflösung: 90 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 67844918
SD4R90-300EH
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 67844903
  • Serie: SOLID-4
  • Auflösung: 90 mm
  • Schutzfeldhöhe: 300 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 67844903
SD4R90-450EH
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 67844904
  • Serie: SOLID-4
  • Auflösung: 90 mm
  • Schutzfeldhöhe: 450 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 67844904
SD4R90-600EH
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 67844906
  • Serie: SOLID-4
  • Auflösung: 90 mm
  • Schutzfeldhöhe: 600 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 67844906
SD4R90-750EH
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 67844907
  • Serie: SOLID-4
  • Auflösung: 90 mm
  • Schutzfeldhöhe: 750 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 67844907
SD4R90-900EH
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 67844909
  • Serie: SOLID-4
  • Auflösung: 90 mm
  • Schutzfeldhöhe: 900 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 67844909