SD4R30-900-900EU
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
| Kaskadierung | feste Kaskadierung, U-Form |
| Typ | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 6E-09 pro Stunde |
| Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
| Kategorie | 4, EN ISO 13849 |
| Auflösung | 30 mm |
| Schutzfeldbreite Steg | 900 mm |
| Schutzfeldhöhe Schenkel | 900 mm |
| Synchronisation | optisch zwischen Sender und Empfänger |
| Versorgungsspannung UB | 24 V, DC |
| Art | Digitaler Schalteingang |
| Spannungsart | DC |
| Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) | 2 St. |
| Art | Sicherheits-Schaltausgang OSSD |
| Schaltelement | Transistor |
| Schaltelement | Transistor |
| Art | Digitaler Schaltausgang |
| Schaltelement | Transistor |
| Ansprechzeit | 7 ms |