SD4T30-1200G
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
| Serie | SOLID-4 |
| Geräteart | Sender |
| Kaskadierung | kabelgebundene Kaskadierung, Guest |
| beinhaltet | 2 St. Nutensteine BT-NC |
| Applikation | Handschutz |
| Funktionen | 2 Übertragungskanäle, wählbar |
| Typ | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
| Auflösung | 30 mm |
| Schutzfeldhöhe | 1.200 mm |
| Reichweite | 0,5 ... 9 m |
| Synchronisation | optisch zwischen Sender und Empfänger |
| Lichtquelle | LED, infrarot |
| Wellenlänge | 950 nm |
| Mittlere Leistung Sendediode | 50 µW |
| Sendesignalform | gepulst |
| LED-Gruppe | 1 |
| Schutzbeschaltung | Induktionsschutz Kurzschlussschutz Transientenschutz Verpolschutz Überspannungsschutz Übertemperaturschutz |
| Stromaufnahme, max. | 10 mA, ohne externe Last |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Funktion | Kaskade Host |
| Art des Anschlusses | Leitung mit Rundstecker |
| Leitungslänge | 300 mm |
| Werkstoff Mantel | PUR |
| Leitungsfarbe | schwarz |
| Aderquerschnitt | 0,25 mm² |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | male |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 8 -polig |
| Abmessung (B x H x L) | 29 mm x 1.257,5 mm x 34,6 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | Aluminium |
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
| Werkstoff Endkappen | Zinkdruckguss |
| Nettogewicht | 1.300 g |
| Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1021 |
| Art der Befestigung | Montage an Gerätesäule Nut-Montage über optionales Befestigungsteil |
| Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 55 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -25 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| Schutzart | IP 65 |
| Schutzklasse | III |
| Zulassungen | TÜV NRTL US c CSA US |
| Prüfverfahren Schwingen nach Norm | EN 60068-2-6 |
| Prüfverfahren Schock nach Norm | EN 60068-2-29 |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |