SD4T30-900-300L
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Hierbei handelt es sich um ein Kombinationsprodukt: zum Betrieb wird ein Sender und ein Empfänger der gleichen Baureihe benötigt.
Bitte achten Sie darauf, beide Geräte durch die entsprechenden Alternativprodukte zu ersetzen.
Bitte verwenden Sie die Bezeichnung oder Artikelnummer des Empfängers für die Suche nach einer alternativen Sender/Empfänger-Kombination.
| Kaskadierung | feste Kaskadierung, L-Form, 90° |
| Funktionen | 2 Übertragungskanäle, wählbar |
| Typ | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | , IEC/EN 62061 |
| Gebrauchsdauer | , EN ISO 13849-1 |
| Auflösung | 30 mm |
| Reichweite | 0,5 ... 6,75 m |
| Schutzfeldhöhe Schenkel 1 | 900 mm |
| Schutzfeldhöhe Schenkel 2 | 300 mm |
| Synchronisation | optisch zwischen Sender und Empfänger |
| Lichtquelle | LED |
| Versorgungsspannung UB | 24 V, DC |
| Art | Digitaler Schalteingang |
| Spannungsart | DC |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 5 -polig |