SD4T40-900H

Sicherheits-Lichtvorhang Sender

Artikelnummer: 67845309

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
MLC500T40-900H
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68010409
  • Serie: MLC 500
  • Kaskadierung: Host
  • Applikation: Gefahrbereichsicherung
  • Funktionen: Reichweitenreduzierung
Artikelnummer: 68010409

Auf Anfrage

Serie SOLID-4
Geräteart Sender
Kaskadierung kabelgebundene Kaskadierung, Host
beinhaltet 2 St. Nutensteine BT-NC
Applikation Handschutz
Zugangssicherung
Funktionen 2 Übertragungskanäle, wählbar
Typ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Auflösung 40 mm
Schutzfeldhöhe 900 mm
Reichweite 0,9 ... 20 m
Synchronisation optisch zwischen Sender und Empfänger
Lichtquelle LED, infrarot
Wellenlänge 950 nm
Mittlere Leistung Sendediode 50 µW
Sendesignalform gepulst
LED-Gruppe 1
Schutzbeschaltung Induktionsschutz
Kurzschlussschutz
Transientenschutz
Verpolschutz
Überspannungsschutz
Übertemperaturschutz
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Stromaufnahme, max. 75 mA, ohne externe Last
Absicherung 2 A mittelträge
Anzahl digitaler Schalteingänge 1 St.
Art Digitaler Schalteingang
Schaltspannung high, min. 17,6 V
Schaltspannung low, max. 2,8 V
Schaltspannung, typ. 22 V
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 250 mA
Funktion Testsignaleingang
Anzahl Anschlüsse 2 St.
Funktion Maschinen-Interface
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Funktion Kaskade Guest
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 8 -polig
Zulässiger Leiterquerschnitt, typ. 0,25 mm²
Länge Anschlussleitung, max. 100 m
Zulässiger Leitungswiderstand zur Last, max. 300 Ω
Abmessung (B x H x L) 29 mm x 975,5 mm x 34,6 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Werkstoff Endkappen Zinkdruckguss
Nettogewicht 1.000 g
Farbe Gehäuse gelb, RAL 1021
Art der Befestigung Montage an Gerätesäule
Nut-Montage
über optionales Befestigungsteil
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zulassungen c CSA US
c TÜV NRTL US
Prüfverfahren Schwingen nach Norm EN 60068-2-6
Prüfverfahren Schock nach Norm EN 60068-2-29
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Ergebnisliste: 64 Produkte gefunden
SD4T14-1050G
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 67847010
  • Serie: SOLID-4
  • Reichweite, max.: 0,3 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
Artikelnummer: 67847010
SD4T14-1200G
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 67847012
  • Serie: SOLID-4
  • Reichweite, max.: 0,3 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
Artikelnummer: 67847012
SD4T14-1350G
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 67847013
  • Serie: SOLID-4
  • Reichweite, max.: 0,3 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
Artikelnummer: 67847013
SD4T14-1500G
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 67847015
  • Serie: SOLID-4
  • Reichweite, max.: 0,3 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
Artikelnummer: 67847015
SD4T14-150G
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 67847001
  • Serie: SOLID-4
  • Reichweite, max.: 0,3 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 150 mm
Artikelnummer: 67847001
SD4T14-1650G
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 67847016
  • Serie: SOLID-4
  • Reichweite, max.: 0,3 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
Artikelnummer: 67847016
SD4T14-1800G
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 67847018
  • Serie: SOLID-4
  • Reichweite, max.: 0,3 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
Artikelnummer: 67847018
SD4T14-300G
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 67847003
  • Serie: SOLID-4
  • Reichweite, max.: 0,3 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 300 mm
Artikelnummer: 67847003
SD4T14-450G
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 67847004
  • Serie: SOLID-4
  • Reichweite, max.: 0,3 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 450 mm
Artikelnummer: 67847004
SD4T14-600G
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 67847006
  • Serie: SOLID-4
  • Reichweite, max.: 0,3 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 600 mm
Artikelnummer: 67847006
SD4T14-750G
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 67847007
  • Serie: SOLID-4
  • Reichweite, max.: 0,3 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 750 mm
Artikelnummer: 67847007
SD4T14-900G
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 67847009
  • Serie: SOLID-4
  • Reichweite, max.: 0,3 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 900 mm
Artikelnummer: 67847009
SD4T20-1050G
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 67847110
  • Serie: SOLID-4
  • Reichweite, max.: 0,7 ... 14 m
  • Auflösung: 20 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
Artikelnummer: 67847110
SD4T20-1200G
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 67847112
  • Serie: SOLID-4
  • Reichweite, max.: 0,7 ... 14 m
  • Auflösung: 20 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
Artikelnummer: 67847112
SD4T20-1350G
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 67847113
  • Serie: SOLID-4
  • Reichweite, max.: 0,7 ... 14 m
  • Auflösung: 20 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
Artikelnummer: 67847113
SD4T20-1500G
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 67847115
  • Serie: SOLID-4
  • Reichweite, max.: 0,7 ... 14 m
  • Auflösung: 20 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
Artikelnummer: 67847115
SD4T20-150G
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 67847101
  • Serie: SOLID-4
  • Reichweite, max.: 0,7 ... 14 m
  • Auflösung: 20 mm
  • Schutzfeldhöhe: 150 mm
Artikelnummer: 67847101
SD4T20-1650G
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 67847116
  • Serie: SOLID-4
  • Reichweite, max.: 0,7 ... 14 m
  • Auflösung: 20 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
Artikelnummer: 67847116
SD4T20-1800G
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 67847118
  • Serie: SOLID-4
  • Reichweite, max.: 0,7 ... 14 m
  • Auflösung: 20 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
Artikelnummer: 67847118
SD4T20-225G
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 67847102
  • Serie: SOLID-4
  • Reichweite, max.: 0,7 ... 14 m
  • Auflösung: 20 mm
  • Schutzfeldhöhe: 225 mm
Artikelnummer: 67847102
SD4T20-300G
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 67847103
  • Serie: SOLID-4
  • Reichweite, max.: 0,7 ... 14 m
  • Auflösung: 20 mm
  • Schutzfeldhöhe: 300 mm
Artikelnummer: 67847103
SD4T20-450G
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 67847104
  • Serie: SOLID-4
  • Reichweite, max.: 0,7 ... 14 m
  • Auflösung: 20 mm
  • Schutzfeldhöhe: 450 mm
Artikelnummer: 67847104
SD4T20-600G
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 67847106
  • Serie: SOLID-4
  • Reichweite, max.: 0,7 ... 14 m
  • Auflösung: 20 mm
  • Schutzfeldhöhe: 600 mm
Artikelnummer: 67847106
SD4T20-750G
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 67847107
  • Serie: SOLID-4
  • Reichweite, max.: 0,7 ... 14 m
  • Auflösung: 20 mm
  • Schutzfeldhöhe: 750 mm
Artikelnummer: 67847107
SD4T20-900G
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 67847109
  • Serie: SOLID-4
  • Reichweite, max.: 0,7 ... 14 m
  • Auflösung: 20 mm
  • Schutzfeldhöhe: 900 mm
Artikelnummer: 67847109
SD4T30-1050G
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 67847210
  • Serie: SOLID-4
  • Reichweite, max.: 0,5 ... 9 m
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
Artikelnummer: 67847210
SD4T30-1200G
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 67847212
  • Serie: SOLID-4
  • Reichweite, max.: 0,5 ... 9 m
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
Artikelnummer: 67847212
SD4T30-1350G
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 67847213
  • Serie: SOLID-4
  • Reichweite, max.: 0,5 ... 9 m
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
Artikelnummer: 67847213
SD4T30-1500G
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 67847215
  • Serie: SOLID-4
  • Reichweite, max.: 0,5 ... 9 m
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
Artikelnummer: 67847215
SD4T30-150G
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 67847201
  • Serie: SOLID-4
  • Reichweite, max.: 0,5 ... 9 m
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 150 mm
Artikelnummer: 67847201
SD4T30-1650G
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 67847216
  • Serie: SOLID-4
  • Reichweite, max.: 0,5 ... 9 m
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
Artikelnummer: 67847216
SD4T30-1800G
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 67847218
  • Serie: SOLID-4
  • Reichweite, max.: 0,5 ... 9 m
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
Artikelnummer: 67847218
SD4T30-225G
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 67847202
  • Serie: SOLID-4
  • Reichweite, max.: 0,5 ... 9 m
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 225 mm
Artikelnummer: 67847202
SD4T30-300G
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 67847203
  • Serie: SOLID-4
  • Reichweite, max.: 0,5 ... 9 m
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 300 mm
Artikelnummer: 67847203
SD4T30-450G
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 67847204
  • Serie: SOLID-4
  • Reichweite, max.: 0,5 ... 9 m
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 450 mm
Artikelnummer: 67847204
SD4T30-600G
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 67847206
  • Serie: SOLID-4
  • Reichweite, max.: 0,5 ... 9 m
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 600 mm
Artikelnummer: 67847206
SD4T30-750G
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 67847207
  • Serie: SOLID-4
  • Reichweite, max.: 0,5 ... 9 m
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 750 mm
Artikelnummer: 67847207
SD4T30-900G
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 67847209
  • Serie: SOLID-4
  • Reichweite, max.: 0,5 ... 9 m
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 900 mm
Artikelnummer: 67847209
SD4T40-1050G
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 67847310
  • Serie: SOLID-4
  • Reichweite, max.: 0,9 ... 20 m
  • Auflösung: 40 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
Artikelnummer: 67847310
SD4T40-1200G
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 67847312
  • Serie: SOLID-4
  • Reichweite, max.: 0,9 ... 20 m
  • Auflösung: 40 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
Artikelnummer: 67847312
SD4T40-1350G
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 67847313
  • Serie: SOLID-4
  • Reichweite, max.: 0,9 ... 20 m
  • Auflösung: 40 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
Artikelnummer: 67847313
SD4T40-1500G
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 67847315
  • Serie: SOLID-4
  • Reichweite, max.: 0,9 ... 20 m
  • Auflösung: 40 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
Artikelnummer: 67847315
SD4T40-150G
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 67847301
  • Serie: SOLID-4
  • Reichweite, max.: 0,9 ... 20 m
  • Auflösung: 40 mm
  • Schutzfeldhöhe: 150 mm
Artikelnummer: 67847301