TFM 05 2290.230
Transponder
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
| Serie | TFM |
| Geeignet für | RFM |
| Chip | Infineon MyD |
| Arbeitsfrequenz | 13,56 MHz |
| Bauform | Etikett |
| Abmessung (B x H x L) | 50 mm x 0,3 mm x 50 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Papier |
| Nettogewicht | 3 g |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 70 °C |
| Schutzart | IP 54 |
| Gültiges Normenwerk | ISO 15693 |
| Zolltarifnummer | 85235200 |
| ECLASS 8.0 | 27289290 |
| ECLASS 9.0 | 27289290 |
| ETIM 5.0 | EC002996 |
| ETIM 6.0 | EC002996 |