TFM 08 1605.210

Transponder

Artikelnummer: 50106414

Icon Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Serie TFM
Geeignet für RFM
Chip I-CodeSLI
Arbeitsfrequenz 13,56 MHz
Bauform Scheibe
Innendurchmesser 5,5 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PPS
Nettogewicht 50 g
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 100 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -25 ... 200 °C
Schutzart IP 68
Gültiges Normenwerk ISO 15693
Zolltarifnummer 85235200
Konformitätserklärung CE - pdf