UMC-2200
Spiegelsäule
| Geeignet für | Sicherheits-Lichtvorhänge COMPACTplus Sicherheits-Lichtvorhänge SOLID-4, -2 |
| Typ, Säulen und Spiegel | Umlenkspiegelsäule für Sicherheits-Lichtvorhänge |
| Funktionen | Durchgehende Spiegelfläche zur Strahlumlenkung von Sicherheits-Lichtvorhängen Einfache Montage, schnelle vertikale und axiale Justage mit wenigen Handgriffen Kompletter Befestigungssatz für Bodenbefestigung im Lieferumfang enthalten Selbsttätige Rückstellung nach mechanischen Stößen durch spezielle Federelemente robuste Profilkonstruktion in anspruchsvollem Design |
| Abmessung (B x H x L) | 149,3 mm x 2.260 mm x 160 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | Zinkdruckguss |
| Nettogewicht | 14.000 g |
| Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1021 |
| Art der Befestigung | Bodenbefestigung |
| Mechanische Rückstellfunktion | Ja |
| Außenmontage von Zubehör | hinten |
| Spiegellänge | 2.164 mm |
| Zolltarifnummer | 70099200 |
| ECLASS 8.0 | 27279207 |
| ECLASS 9.0 | 27273605 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |