V-ILLU-KX-LED-RT-025x025-01

Beleuchtung

Artikelnummer: 50040068

Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Lichtquelle LED, rot
Sendesignalform kontinuierlich, gepulst (optional)
Schutzbeschaltung Keine Angaben
Versorgungsspannung UB 24 V, DC
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 31 mm x 25 mm x 65 mm
Nettogewicht 70 g
Farbe Gehäuse schwarz
Ausleuchtung gerichtet
Abmessung, Leuchtfläche 25 mm x 25 mm
Zolltarifnummer 94054099