V-LENS-K-C-16-F1,4-2/3-01

Wechselobjektiv

Artikelnummer: 50117051

Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Brennweite 16 mm
Blende 1,4
Kleinste Einstellentfernung 250 mm
Chipgröße, max. 2/3 in
Bauform zylindrisch
Abmessung (Ø x L) 29,5 mm x 33 mm
Nettogewicht 63 g
Farbe Gehäuse schwarz
Filtergewinde M27 x 0,5
Fixierbare Einstellringe Blendenring
Fokusring
Zolltarifnummer 90021900
ECLASS 5.1.4 27310203
ECLASS 8.0 27310203
ECLASS 9.0 27310203
ECLASS 10.0 27273603
ECLASS 11.0 27273603
ECLASS 12.0 27273603
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015