VDB 14B/4
Doppelbogenkontrolle Verstärker
| Serie | 14 |
| Physikalisches Prinzip | Ultraschall kapazitiv |
| Applikation | Doppelbogenkontrolle |
| Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 7 St. |
| Art | Digitaler Schaltausgang |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Schaltfrequenz | 200 Hz |
| Art des Anschlusses | Sub-D |
| Bauform | kubisch |
| Abmessung (B x H x L) | 99 mm x 35 mm x 160 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | Aluminium |
| Nettogewicht | 450 g |
| Art der Anzeige | LED |
| Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 40 °C |
| Schutzart | IP 54 |
| Schutzklasse | III |
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
| Zolltarifnummer | 85365019 |