VRTU 430M/V-2710-3000-S12
Ultraschall Distanzsensor
Serie | 430 |
beinhaltet | 2 St. Montagemuttern M30 |
Ultraschallfrequenz | 80 kHz |
Abstrahlrichtung | frontseitig |
Öffnungswinkel | 6 ° |
Messbereich | 400 ... 3.000 mm |
Auflösung | 1,0 mm |
Genauigkeit | -1,5 ... 1,5 % |
Bezugsgröße Genauigkeit | Endwert |
Versorgungsspannung UB | 20 ... 30 V, DC |
Restwelligkeit | 10 % |
Leerlaufstrom | 0 ... 60 mA |
Schalthysterese | 20 mm |
Anzahl Analogausgänge | 1 St. |
Lastwiderstand | 0 ... 300 Ω |
Kennlinie | steigend |
Art | Strom |
Schaltelement | Transistor |
Schaltfrequenz | 2 Hz |
Ansprechzeit | 200 ms |
Bereitschaftsverzögerung | 280 ms |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Polzahl | 5 -polig |
Bauform | zylindrisch |
Abmessung (Ø x L) | 47,5 mm x 160,5 mm |
Gewindegröße | M30 x 1,5 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Nettogewicht | 340 g |
Art der Anzeige | LED |
Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 70 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 85 °C |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | III |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270804 |
ECLASS 9.0 | 27270804 |
ETIM 5.0 | EC001846 |
ETIM 6.0 | EC001846 |