VRTU 430M/V-5510-300-S12

Ultraschall Distanzsensor

Artikelnummer: 50040771

Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
DMU418B-400.X3/LTV-M12
Ultraschall Distanzsensor
Artikelnummer: 50124261
  • Serie: 418B
  • Bauform: zylindrisch
  • Messbereich, max.: 25 ... 400 mm
  • Analogausgang: Analogausgang, Spannung
Artikelnummer: 50124261

Sofort verfügbar

Serie 430
beinhaltet 2 St. Montagemuttern M30
Ultraschallfrequenz 80 kHz
Abstrahlrichtung frontseitig
Öffnungswinkel 6 °
Messbereich 60 ... 300 mm
Auflösung 1,0 mm
Genauigkeit -1,5 ... 1,5 %
Bezugsgröße Genauigkeit Endwert
Versorgungsspannung UB 20 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 10 %
Leerlaufstrom 0 ... 50 mA
Schalthysterese 10 mm
Anzahl Analogausgänge 1 St.
Lastwiderstand 500 Ω
Kennlinie steigend
Art Spannung
Schaltelement Transistor
Schaltfrequenz 8 Hz
Ansprechzeit 80 ms
Bereitschaftsverzögerung 280 ms
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Polzahl 5 -polig
Bauform zylindrisch
Abmessung (Ø x L) 30 mm x 141,5 mm
Gewindegröße M30 x 1,5 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Nettogewicht 210 g
Art der Anzeige LED
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 85 °C
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270804
ECLASS 9.0 27270804
ETIM 5.0 EC001846
ETIM 6.0 EC001846
3D-CAD Modell - zip
Konfigurationssoftware - V2.11 - zip
Datenblatt - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf