Absolute encoders
Sensoroplossingen voor absolute hoekpositionering
Rotatie-encoders voor het detecteren van rotatiebewegingen en positionering in machines en systemen
Rotatie-encoders detecteren nauwkeurig de rotatiepositie en -snelheid en bieden veelzijdige oplossingen voor een breed scala aan automatiseringstoepassingen. Afhankelijk van de toepassingsvereisten kunnen zowel incrementele als absolute draai-encoders worden gebruikt. De toepassingen variëren van intralogistiek en robotica tot verpakking en houtverwerking, evenals werktuigmachines en toepassingen in de automobielindustrie.
De producten worden vervaardigd en getest volgens hoge Europese kwaliteitsnormen en zijn wereldwijd verkrijgbaar. Belangrijke kenmerken zijn onder meer een breed scala aan resoluties, een hoge toegestane axiale belasting, evenals eenvoudige bediening en inbedrijfstelling.
Uw voordelen
- Hoge productkwaliteit: Een ruime keuze aan sensoren met hoge resolutie en signaalkwaliteit, vervaardigd volgens Europese kwaliteitsnormen en ontworpen om hoge trillingen en axiale belastingen te weerstaan.
- Wereldwijde ondersteuning: Betrouwbare ondersteuning door Leuze Support, van productkeuze tot integratie in het besturingssysteem.
- Oplossingen op maat: De juiste sensoroplossing voor elke toepassing, afgestemd op individuele vereisten en omgevingsomstandigheden voor betrouwbare meetresultaten en een hoge procesbetrouwbaarheid.
- Kostenbesparende gecombineerde oplossingen Sensoren voor meet- en positioneringstaken met lineaire en roterende bewegingen kunnen gezamenlijk worden bekeken en gebundeld als een gecoördineerde oplossing.
- Minder leveranciers: Nauwkeurige positioneringsoplossingen uit één hand
Toepassing
Verpakking: Regeling van de snelheid en het toerental van de wikkelkop
Vereiste:
Bij het geautomatiseerd inpakken met folie ter bescherming tijdens het transport moeten de snelheid en het toerental van de wikkelkop worden geregeld om ervoor te zorgen dat de folie nauwkeurig om de lading past.
Oplossing:
Een absolute roterende encoder uit de EM 050-serie verzendt de positiewaarden via de juiste interface naar de motorregelaar, afhankelijk van de gewenste resolutie. Dit zorgt voor een nauwkeurige snelheidsregeling en, bij de multi turn-uitvoering, voor het registreren van het aantal omwentelingen.
Er zijn diverse montagevarianten beschikbaar voor verschillende assen en resolutie-eisen.
Verpakking: Synchronisatie en snelheidsregeling van een afvulster in een afvulsysteem
Vereiste:
Het overbrengen van flessen van een lineaire transportband met één baan naar roterende systeemonderdelen, zoals vulmachines of sluitmachines, vereist een nauwkeurige synchronisatie van het toerental van de afvulster. Tegelijkertijd moet de gebruikte sensor voldoen aan de strenge reinigingseisen die in afvulsystemen gelden.
Oplossing:
Een roterende encoder uit de ES-serie, gemonteerd op de as van het flessenhoudwiel, detecteert de rotatiebeweging met de vereiste resolutie en maakt een nauwkeurige snelheidsregeling mogelijk. De directe aansluiting op de aandrijving, bijvoorbeeld via een SSI-interface, vereenvoudigt de integratie in de besturing van het systeem.
Intralogistiek: Positionering van de hefinrichting van een heftruck
Vereiste:
Om de hefinrichting van een heftruck aan te sturen, moet de positie van de vork eenduidig en betrouwbaar worden gedetecteerd, zelfs direct na het inschakelen, zonder voorafgaande referentierit.
Oplossing:
Een compacte absolute draai-encoder met holle as kan ruimtebesparend op de aandrijfas aan het onderste uiteinde van de hefinrichting of aan het achterste uiteinde van de vork worden geflensd. Deze detecteert de positie direct en maakt een betrouwbare besturing van de hefbeweging mogelijk zonder dat er na het opstarten een referentiemeting nodig is. Er zijn diverse interfaces beschikbaar voor aansluiting op de aandrijving of het besturingssysteem van het voertuig.
Metaalbewerking en verpakking: Op- en afwikkelregeling voor metaalrollen en materiaalrollen
Vereiste:
Om een foutloze materiaaltoevoer en -afname te garanderen, moet het toerental van de rol nauwkeurig worden geregeld. Het toerental moet worden aangepast op basis van het vulniveau om een constante materiaalstroom te waarborgen. Om dit te bereiken, moeten zowel de rotatiesnelheid als het aantal omwentelingen worden gemeten om de rolwisseling op het juiste moment in gang te zetten.
Oplossing:
Een roterende encoder kan doorgaans rechtstreeks op de as van de aangedreven rol worden gemonteerd. Een multi turn-draai-encoder uit de EM-serie registreert zowel de rotatiesnelheid als het aantal omwentelingen en levert de benodigde gegevens via de juiste interface aan het besturingssysteem. Een reeks montagevarianten en aansluitmogelijkheden maakt een flexibele integratie in het systeem mogelijk.
Intralogistiek: Wielpositionering voor AMR-besturing
Vereiste:
Voor een nauwkeurige baanregeling van autonome voertuigen moeten zowel de hoekpositie van de gestuurde wielen als de rotatiesnelheid continu worden gemeten. De huidige stuurpositie moet te allen tijde beschikbaar zijn zonder dat daarvoor een referentierit nodig is.
Oplossing:
Een absolute draai-encoder uit de ES-serie, gemonteerd op de draaibare bevestiging van de zwenkwielen, registreert continu de huidige stuurpositie en stuurt deze door naar het besturingssysteem van het voertuig. Dit maakt een nauwkeurige regeling van de rijrichting mogelijk. Een andere rotatie-encoder op de aandrijfas meet het toerental en maakt een gerichte aanpassing van de snelheid van het voertuig langs het traject mogelijk.
Gereedschapsmachines Besturing van de buigkop op een buigmachine
Vereiste:
Voor nauwkeurige buigprocessen bij de buisproductie moeten de hoek en de positie van de buigas nauwkeurig worden gedetecteerd en geregeld. Een continue en betrouwbare procesregeling is cruciaal voor een constante productiekwaliteit.
Oplossing:
Een absolute draai-encoder uit de ES-serie detecteert de hoekpositie van de buigas met hoge nauwkeurigheid en maakt een nauwkeurige regeling van het buigproces mogelijk. Verschillende resoluties en interfaces bieden flexibiliteit bij het aanpassen aan specifieke vereisten, zelfs bij de productie van precisiecomponenten. Dankzij een reeks montagevarianten is bovendien een eenvoudige integratie in de machine mogelijk.
Artikellijst
Productkiezer
- Serie: EM-M 058 SR
- Flensdiameter: Ø 58 mm
- Flenstype: Klemflens
- Massieve as/holle as: Massieve as
- Serie: EM-M 058 BB
- Flensdiameter: Ø 58 mm
- Flenstype: Slobgat
- Massieve as/holle as: Holle as
- Serie: EM-M 058 CH
- Flensdiameter: Ø 58 mm
- Flenstype: Klemflens
- Massieve as/holle as: Massieve as
- Serie: EM-M 058 CL
- Flensdiameter: Ø 58 mm
- Flenstype: Klemflens
- Massieve as/holle as: Massieve as
- Serie: EM-M 058 SY
- Flensdiameter: Ø 58 mm
- Flenstype: Synchroflens
- Massieve as/holle as: Massieve as
- Serie: EM-M 036 SI
- Flensdiameter: Ø 36 mm
- Flenstype: Servoflens
- Massieve as/holle as: Massieve as
- Serie: EM-M 036 BB
- Flensdiameter: Ø 36 mm
- Flenstype: Slobgat
- Massieve as/holle as: Holle as
- Serie: EM-M 036 RN
- Flensdiameter: Ø 36 mm
- Flenstype: rond
- Massieve as/holle as: Massieve as
- Serie: EM-M 036 SY
- Flensdiameter: Ø 36 mm
- Flenstype: Servoflens
- Massieve as/holle as: Massieve as
- Serie: EM-M 058 SF
- Flensdiameter: Ø 58 mm
- Flenstype: Klemflens
- Massieve as/holle as: Massieve as
- Serie: EM-M 058 SR
- Flensdiameter: Ø 58 mm
- Flenstype: Klemflens
- Massieve as/holle as: Massieve as
- Serie: EM-M 058 BB
- Flensdiameter: Ø 58 mm
- Flenstype: Slobgat
- Massieve as/holle as: Holle as