ROD4-MS
Montagesystem
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
Geeignet für | Optische Distanzsensoren rotoScan ROD-4 |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 192 mm x 57 mm x 156 mm |
Nettogewicht | 700 g |
Ausführung des Befestigungsteils | Montagesystem |
Werkstoff Befestigungsteil | Metall |
Zolltarifnummer | 83024900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |