formtest
Kamerabasierter Codeleser für maximale Effizienz in Intralogistik und Automation
DCR 300i: Schnell integriert – einfach parametriert – nahtlos vernetzt
Der DCR 300i ist ein kamerabasierter Codeleser für moderne Intralogistik- und Automatisierungsanwendungen. Er erfasst 1D- und 2D-Codes auf Behältern, Tablaren, Kartonagen und Paletten zuverlässig und schnell – auch bei hohen Fördergeschwindigkeiten und anspruchsvollen Umgebungsbedingungen.
Definierte Lesefeldkurven ermöglichen eine einfache Montage und präzise Ausrichtung ohne Live-Bild. Dank der schmalen Bauform, der Null-Distanz-Technologie und des integrierten Polarisationsfilters lässt sich der DCR 300i auch bei begrenztem Einbauraum leicht integrieren.
Intelligente Funktionen wie automatische Belichtungssteuerung, Dual-Core-Decoding und eine optimierte Lesetorsteuerung gewährleisten hohe Leseraten, maximale Anlagenverfügbarkeit und hohe Prozesssicherheit.
Für eine komfortable Inbetriebnahme, Konfiguration und Diagnose stehen das browserbasierte, mehrsprachige webConfig-Tool sowie ein farbiges Touch-Display zur Verfügung.
Die integrierte Industrial-Ethernet-Konnektivität unterstützt die Protokolle PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT und TCP/IP. Parametrierung und Monitoring erfolgen direkt über die in der Device-Datei hinterlegten Modulstrukturen über die Steuerung. Der integrierte Ethernet-Switch unterstützt moderne Netzwerktopologien und vereinfacht die Integration.
Das modulare Anschlusskonzept bietet maximale Flexibilität bei der Wahl der Anschlusstechnik und ermöglicht eine schnelle, kosteneffiziente Einbindung in bestehende Netzwerke – ohne aufwändige Steckermontage.
Mit seiner leistungsstarken Technologie, hohen Integrationsfähigkeit und benutzerfreundlichen Bedienung schafft der DCR 300i die Grundlage für effiziente und zuverlässige Identifikationsprozesse in Industrie und Logistik.