IHRT 46B/4.21-S12
Taster Hintergrundausblendung
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
| Serie | 46B |
| Funktionsprinzip | Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung |
| Sonderausführung | Warnausgang |
| Betriebsreichweite | 0 ... 1 m (zugesicherte Reichweite) |
| Grenzreichweite | 0 ... 1 m (typische Reichweite) |
| Strahlverlauf | divergent |
| Lichtquelle | LED, infrarot |
| Wellenlänge | 850 nm |
| Sendesignalform | gepulst |
| LED-Gruppe | 1 |
| Art der Lichtfleckgeometrie | rechteckig |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
| Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
| Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
| Leerlaufstrom | 0 ... 30 mA |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
| Art | Digitaler Schaltausgang |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Schaltprinzip | hellschaltend |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Schaltprinzip | UB schaltend |
| Funktion | Warnausgang |
| Schaltfrequenz | 100 Hz |
| Ansprechzeit | 5 ms |
| Bereitschaftsverzögerung | 100 ms |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | male |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Polzahl | 4 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Abmessung (B x H x L) | 24,5 mm x 76,9 mm x 51,2 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff Metall |
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff |
| Nettogewicht | 110 g |
| Farbe Gehäuse | rot |
| Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung |
| Materialverträglichkeit | ECOLAB |
| Art der Anzeige | LED |
| Anzahl der LED | 2 St. |
| Bedienelemente | Mehrgang-Spindel |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C |
| Schutzart | IP 67 IP 69K |
| Schutzklasse | II |
| Zulassungen | c UL US |
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |