Optimierung Ihrer Beschaffungsprozesse – mit EDI und OCI
Als zuverlässiger Partner für Sensor- und Sicherheitslösungen bietet Leuze nicht nur hochwertige Produkte, sondern auch smarte Schnittstellen zur Integration in Ihre Geschäftsprozesse.
EDI-Anbindung
Mithilfe einer EDI-Anbindung (Electronic Data Interchange) können Geschäftsdokumente über elektronische Transferverfahren ausgetauscht werden. Zusammen mit unserem Partner retarus ermöglichen wir die direkte Verbindung zwischen Ihrem und unserem ERP-System – für einen nahtlosen und digitalen Beschaffungsprozess.
Ihre Vorteile
Effizienzsteigerung
Durch die automatisierte Datenübertragung werden manuelle Prozesse reduziert. Das ermöglicht eine effizientere Abwicklung von Bestellungen, Rechnungen und anderen Geschäftsprozessen.
- Schnellere Abwicklung: Bestellungen, Lieferungen und Rechnungen werden in Echtzeit übertragen. Ihr Vorteil: Schnellere Bestellabwicklung und reibungsloser Ablauf
- Kosteneinsparungen: Durch die Automatisierung von Prozessen werden Fehler reduziert. So sparen unsere Kunden Kosten ein und steigern ihre Profitabilität.
Verbesserte Datenqualität
Durch die direkte Übertragung der Daten von System zu System ist die Datenqualität deutlich besser als bei den bisher manuellen Prozessen. Das führt zu einer verbesserten Entscheidungsgrundlage. Da die Daten direkt von System zu System übertragen werden, minimiert eine EDI-Anbindung menschliche Fehler und reduziert somit Reklamationen und Nachbearbeitungsaufwände.
Bessere Zusammenarbeit
Eine EDI-Anbindung ermöglicht eine nahtlose Kommunikation zwischen Kunden und Lieferanten. Das ermöglicht eine bessere Zusammenarbeit und eine effektivere Lieferkette.
Implementierung
| 1. Bedarfsanalyse und Zieldefinition
 | 2. Technische Vorbereitung
 | 3. Datenstandardisierung und Mapping
 | 4. Testphase
 | 
OCI-Anbindung
Eine weitere smarte Schnittstelle ist OCI (Open Catalog Interface), mit der Katalogdatensätze ausgetauscht werden können. Mit unserer OCI-Anbindung ermöglichen wir die direkte Verbindung zwischen Ihrem SAP-System und unserem Leuze Shopware-Shop und damit einen nahtlosen, digitalen Beschaffungsprozess.
Ihre Vorteile
- Direkte Integration in Ihre SAP-Systemlandschaft
- Echtzeit-Datenzugriff auf aktuelle Produktinformationen und Preise
- Benutzerfreundlicher Punchout-Katalog über unseren Shopware-Shop
- Automatisierte Übertragung des Warenkorbs in Ihre SAP-Bestellung
- Reduzierung von Fehlerquellen durch standardisierte Prozesse
- Effizienzsteigerung in Einkauf und Beschaffung
Bestellprozess mit OCI
| 1. Punchout aus SAPIhr Einkäufer öffnet den Leuze-Katalog direkt aus dem SAP-System via OCI-Link. | 2. Navigation im Leuze-ShopDer Benutzer wird automatisch in unseren Shopware-Shop geleitet – inklusive Benutzerkennung und SAP-Kontext. | 3. Warenkorb füllenDie Produkte können bequem gesucht, gefiltert und in den Warenkorb gelegt werden – einschließlich Varianten und Zubehör. | 4. Rückübertragung nach SAPMit einem Klick wird der Warenkorb zurück an SAP übertragen und als Bestellentwurf gespeichert. | 5. SAP-interner BestellprozessSie prüfen, genehmigen und lösen Ihre Bestellung wie gewohnt über SAP aus. Alle Daten sind bereits gespeichert. | 
Technische Voraussetzungen
- SAP ECC oder SAP S/4HANA mit aktivierter OCI-Schnittstelle
- SAP Ariba: Wir unterstützen vergleichbare Kataloganbindungen, ggf. auf cXML-Basis
- Freigabe unserer Shop-URL als vertrauenswürdige Quelle
- Einmalige Konfiguration der OCI-Parameter durch Ihre IT oder mit Unterstützung unseres Support-Teams
Unser Service für Sie
- Einrichtungsunterstützung und Testumgebung
- Dokumentation zur Integration und OCI-Parameter
- Persönliche Beratung durch unser E-Commerce-Team
- Sichere Datenübertragung und DSGVO-Konformität
Jetzt starten
Möchten Sie Ihre SAP-Beschaffung mit Leuze auf das nächste Level heben?
Kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche Beratung oder buchen einen Demotermin.