LSS 25B.82-S12
Einweg-Lichtschranke Sender
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
| Serie | 25B | 
| Funktionsprinzip | Einweg-Prinzip | 
| Geräteart | Sender | 
| Applikation | Erkennung von Produkten in Beutelverpackungen | 
| Sonderausführung | Aktivierungseingang | 
| Betriebsreichweite | 0 ... 200 m (zugesicherte Reichweite) | 
| Grenzreichweite | 0 ... 240 m (typische Reichweite) | 
| Lichtquelle | LED, infrarot | 
| Sendesignalform | gepulst | 
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz | 
| Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC | 
| Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB | 
| Leerlaufstrom | 0 ... 20 mA | 
| Anzahl Aktivierungseingänge | 1 St. | 
| Art | Aktivierungseingang | 
| Bereitschaftsverzögerung | 300 ms | 
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. | 
| Funktion | Spannungsversorgung | 
| Art des Anschlusses | Rundstecker | 
| Gewindegröße | M12 | 
| Typ | male | 
| Werkstoff | Kunststoff | 
| Polzahl | 4 -polig | 
| Kodierung | A-kodiert | 
| Abmessung (B x H x L) | 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm | 
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff | 
| Gehäuse Kunststoff | PC-ABS | 
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA | 
| Nettogewicht | 55 g | 
| Farbe Gehäuse | rot | 
| Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung über optionales Befestigungsteil  | 
                                
| Art der Anzeige | LED | 
| Anzahl der LED | 2 St. | 
| Bedienelemente | 270°-Potentiometer | 
| Funktion des Bedienelements | Empfindlichkeitseinstellung | 
| Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 55 °C | 
| Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 60 °C | 
| Schutzart | IP 66 IP 67  | 
                                
| Schutzklasse | II | 
| Zulassungen | c UL US | 
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 | 
| Zolltarifnummer | 85365019 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 | 
| ECLASS 8.0 | 27270901 | 
| ECLASS 9.0 | 27270901 | 
| ECLASS 10.0 | 27270901 | 
| ECLASS 11.0 | 27270901 | 
| ECLASS 12.0 | 27270901 | 
| ECLASS 13.0 | 27270901 | 
| ETIM 5.0 | EC002716 | 
| ETIM 6.0 | EC002716 | 
| ETIM 7.0 | EC002716 | 
| ETIM 8.0 | EC002716 | 
| ETIM 9.0 | EC002716 |