DCR 50/55/56
DCR 50/55
Kompakter 1D- und 2D-Codeleser als Modul oder im Aluminiumgehäuse. CMOS-Imager und integrierter Decoder für alle gebräuchlichen 1D- und 2D-Codes. RS 232- oder USB-Schnittstelle, ein Trigger-Eingang, ein Schaltausgang, Schutzart IP 54.
Ihr Nutzen
- Sehr kleine Bauform
- Betriebsfertig zur Lesung aller gängigen Codes
- RS 232- oder USB-Schnittstellen
- Einfache Konfiguration mittels PC-Software Sensor Studio
Applikationen
Codelesung manuell und im Präsentationsmodus
Anforderung:
Es müssen von einem Analyseautomat 1D-/2D-Codes auf Proben gelesen werden. Für den Einsatz in kleinen Analyseautomaten sind Geräte in Modulbauweise erforderlich.
Lösung:
Die 1D-/2D-Codeleser DCR 50 können durch seine geringe Baugröße und offene Bauweise optimal unter beengten Platzverhältnissen integriert werden.
Codelesung auf Reagenzien
Anforderung:
Es müssen von einem Analyseautomat 1D-/2D-Codes auf Proben oder Reagenzien gelesen werden. Für den Einsatz in kleinen Analyseautomaten sind Geräte in Modulbau weise erforderlich.
Lösung:
Die 1D-/2D-Codeleser DCR 55 können Codes in einem großen Lesebereich auf langsam bewegten Objekten lesen. Für besonders beengte Einbausituationen ist der DCR 50 als Variante ohne Gehäuse verfügbar.
Codelesung im Tube-Sorter
Anforderung:
Vor der weiteren Verarbeitung müssen 1D-/2D-Codes zur Sortierung gelesen werden.
Lösung:
Die 1D-/2D-Codeleser DCR 55 können Codes in einem großen Lesebereich auf Objekten lesen. Für besonders beengte Einbausituationen ist der DCR 50 ohne Gehäuse verfügbar.
Artikelliste
- Serie: DCR 56
- Schnittstelle: RS 232
- Codearten lesbar: 2/5 IATA, 2/5 Hong Kong, 2/5 Interleaved, 2/5 Stra...
- Serie: DCR 55
- Schnittstelle: RS 232
- Schaltprinzip: Transistor, NPN
- Codearten lesbar: 2/5 Hong Kong, 2/5 Interleaved, 2/5 NEC, 2/5 Strai...
- Serie: DCR 55
- Schnittstelle: USB
- Codearten lesbar: 2/5 Hong Kong, 2/5 Interleaved, 2/5 NEC, 2/5 Strai...
- Serie: DCR 55
- Schnittstelle: RS 232
- Schaltprinzip: Transistor, NPN
- Codearten lesbar: 2/5 Hong Kong, 2/5 Interleaved, 2/5 NEC, 2/5 Strai...
- Serie: DCR 50
- Schnittstelle: RS 232
- Schaltprinzip: Transistor, NPN
- Codearten lesbar: Pharma Code, 2/5 Interleaved, Australian Post, Azt...