Universeller Lichtvorhang

Integrierte Schnittstellen erlauben die einfache und schnelle Einbindung dieser Lichtvorhänge in Feldbusumgebungen ohne zusätzliche Gatewayboxen und entsprechenden Platz- und Montageaufwand. Durch die Kaskadenmontage mit nur 23 mm Totbereich zwischen den Strahlen, schnelle Ansprechzeiten und der Detektion von transparenten Medien ermöglichen sie z.B. die lückenlose Objektverfolgung auf Förderstrecken. Mit 6 m Reichweite und eine Ansprechzeit von 30 Mikrosekunde pro Strahl machen diese Lichtvorhänge Einstieg in die Erkennung und Vermessung bewegter Objekte einfach.