Optische Spurführung

Die optische Spurführung per Kantendetektion ist eine kostengünstige Möglichkeit zur Automatisierung fahrerloser Transportsysteme. Ideal für weitläufige Produktions- und Lagerbereiche, in denen die Routen der Fahrzeuge immer wieder verändert werden müssen. Der kompakte Sensor ist in mehreren Varianten mit unterschiedlichen Erfassungsbreiten und Schnittstellen verfügbar. Er eignet sich besonders für die Integration in flache Fahrzeuge, da der Mindestabstand vom Boden lediglich 10 mm beträgt.