Advanced Sensoren
Ausgezeichnete Technologie und höchste Qualitätsstandards sind die Grundlage der IS 200 Serie und machen sie somit zum verlässlichen Sensor in nahezu allen Anwendungsbereichen. Das Portfolio umfasst alle gängigen kubischen und zylindrischen Standard- und Miniaturbauformen und kurzer und langer Bauform. Bei den Bauformen von M12 bis M30 & 40x40 sind zudem Sensoren mit antivalentem Schaltausgang (NO+NC) und 3x-Schaltabstand verfügbar.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 228 Produkte gefunden
IS 230MM.2/4NO-40N-S12
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50151297
- Serie: 230
- Bauform: zylindrisch, 30 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 40 mm
IS 230MM.2/4NO-22E-S12
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50151294
- Serie: 230
- Bauform: zylindrisch, 30 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 22 mm
IS 230MM.2/4NC-22E-S12
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50151293
- Serie: 230
- Bauform: zylindrisch, 30 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 22 mm
ISS 218MM.2/4NO-20N-S12
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50151290
- Serie: 218
- Bauform: zylindrisch, 18 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 20 mm
ISS 218MM.2/4NC-20N-S12
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50151289
- Serie: 218
- Bauform: zylindrisch, 18 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 20 mm
ISS 218MM.2/4NO-12E-S12
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50151286
- Serie: 218
- Bauform: zylindrisch, 18 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 12 mm
ISS 218MM.2/4NC-12E-S12
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50151285
- Serie: 218
- Bauform: zylindrisch, 18 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 12 mm
ISS 212MM.2/4NO-10N-S12
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50151280
- Serie: 212
- Bauform: zylindrisch, 12 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 10 mm
ISS 212MM.2/4NO-6E0-S12
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50151276
- Serie: 212
- Bauform: zylindrisch, 12 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 6 mm
ISS 212MM.2/4NC-6E0-S12
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50151275
- Serie: 212
- Bauform: zylindrisch, 12 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 6 mm
ISS 244PP.2/44-40N-S12
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50151050
- Serie: 244
- Bauform: kubisch
- Typ. Grenzreichweite Sn: 40 mm
- Breite: 40 mm
ISS 244PP.2/22-40N-S12
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50151049
- Serie: 244
- Bauform: kubisch
- Typ. Grenzreichweite Sn: 40 mm
- Breite: 40 mm
Artikeldaten vom: 15.06.26