AC/DC-Sensoren
10-320V AC/DC 2-Draht Sensoren. Ideal für Serienschaltungen.
Übersicht
Artikelliste
Übersicht
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 6 Produkte gefunden
IS 230MM/1NO.3-15N
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50128154
- Serie: 230
- Bauform: zylindrisch, 30 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 15 mm
- Länge: 50 mm
IS 230MM/1NC.3-15N
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50128153
- Serie: 230
- Bauform: zylindrisch, 30 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 15 mm
- Länge: 50 mm
IS 218MM/1NO.3-5E0
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50128152
- Serie: 218
- Bauform: zylindrisch, 18 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 5 mm
- Länge: 50 mm
IS 218MM/1NC.3-5E0
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50128151
- Serie: 218
- Bauform: zylindrisch, 18 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 5 mm
- Länge: 50 mm
IS 212MM/1NO.3-2E0
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50128150
- Serie: 212
- Bauform: zylindrisch, 12 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 2 mm
- Länge: 52 mm
IS 212MM/1NC.3-2E0
Induktiver Sensor
Artikelnummer:
50128149
- Serie: 212
- Bauform: zylindrisch, 12 mm
- Typ. Grenzreichweite Sn: 2 mm
- Länge: 52 mm
Artikeldaten vom: 17.05.26