Standard Bauform
Der schaltende Lichtvorhang CSL 710 ist mit wählbarer Auflösung, unterschiedlichen Messfeldlängen und vielen nützlichen technischen Details, wie z. B. einem Display zur einfachen Ausrichtung erhältlich.Diese Lichtvorhänge verfügen über vier konfigurierbare Ein- oder Ausgänge und sind mit einer kurzen Ansprechzeit von 30 μs pro Strahl auch für schnelle Abläufe geeignet. Das gut ablesbare Display bietet fünf Sprachen zur einfachen Justage und Konfiguration.
Übersicht
Artikelliste
Übersicht
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 84 Produkte gefunden
Kombinationsprodukt
CSL710-T40-2850.A-M12
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50129057
- Serie: 710
- Messfeldlänge: 2.850 mm
- Strahlabstand: 40 mm
CSL710-R40-2850.A/L-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50128975
- Serie: 710
- Messfeldlänge: 2.850 mm
- Strahlabstand: 40 mm
Kombinationsprodukt
CSL710-T40-2530.A-M12
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50129056
- Serie: 710
- Messfeldlänge: 2.530 mm
- Strahlabstand: 40 mm
CSL710-R40-2530.A/L-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50128974
- Serie: 710
- Messfeldlänge: 2.530 mm
- Strahlabstand: 40 mm
Kombinationsprodukt
CSL710-T40-2210.A-M12
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50129055
- Serie: 710
- Messfeldlänge: 2.210 mm
- Strahlabstand: 40 mm
CSL710-R40-2210.A/L-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50128973
- Serie: 710
- Messfeldlänge: 2.210 mm
- Strahlabstand: 40 mm
Kombinationsprodukt
CSL710-T40-1890.A-M12
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50129054
- Serie: 710
- Messfeldlänge: 1.890 mm
- Strahlabstand: 40 mm
CSL710-R40-1890.A/L-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50128972
- Serie: 710
- Messfeldlänge: 1.890 mm
- Strahlabstand: 40 mm
Kombinationsprodukt
CSL710-T40-1570.A-M12
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50129053
- Serie: 710
- Messfeldlänge: 1.570 mm
- Strahlabstand: 40 mm
CSL710-R40-1570.A/L-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50128971
- Serie: 710
- Messfeldlänge: 1.570 mm
- Strahlabstand: 40 mm
Kombinationsprodukt
CSL710-T40-1250.A-M12
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50129052
- Serie: 710
- Messfeldlänge: 1.250 mm
- Strahlabstand: 40 mm
CSL710-R40-1250.A/L-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50128970
- Serie: 710
- Messfeldlänge: 1.250 mm
- Strahlabstand: 40 mm
Kombinationsprodukt
CSL710-T40-930.A-M12
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50129051
- Serie: 710
- Messfeldlänge: 930 mm
- Strahlabstand: 40 mm
CSL710-R40-930.A/L-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50128969
- Serie: 710
- Messfeldlänge: 930 mm
- Strahlabstand: 40 mm
Kombinationsprodukt
CSL710-T40-610.A-M12
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50129050
- Serie: 710
- Messfeldlänge: 610 mm
- Strahlabstand: 40 mm
CSL710-R40-610.A/L-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50128968
- Serie: 710
- Messfeldlänge: 610 mm
- Strahlabstand: 40 mm
Kombinationsprodukt
CSL710-T40-290.A-M12
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50129049
- Serie: 710
- Messfeldlänge: 290 mm
- Strahlabstand: 40 mm
CSL710-R40-290.A/L-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50128967
- Serie: 710
- Messfeldlänge: 290 mm
- Strahlabstand: 40 mm
Kombinationsprodukt
CSL710-T20-2870.A-M12
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50129048
- Serie: 710
- Messfeldlänge: 2.870 mm
- Strahlabstand: 20 mm
CSL710-R20-2870.A/L-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50128965
- Serie: 710
- Messfeldlänge: 2.870 mm
- Strahlabstand: 20 mm
Kombinationsprodukt
CSL710-T20-2710.A-M12
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50129047
- Serie: 710
- Messfeldlänge: 2.710 mm
- Strahlabstand: 20 mm
CSL710-R20-2710.A/L-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50128964
- Serie: 710
- Messfeldlänge: 2.710 mm
- Strahlabstand: 20 mm
Kombinationsprodukt
CSL710-T20-2550.A-M12
Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
50129046
- Serie: 710
- Messfeldlänge: 2.550 mm
- Strahlabstand: 20 mm
CSL710-R20-2550.A/L-M12
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
50128963
- Serie: 710
- Messfeldlänge: 2.550 mm
- Strahlabstand: 20 mm
Artikeldaten vom: 12.05.26