Optimiert für reflektierende Objekte
Sicheres Erkennen von folienumwickelten, hochstreuenden Objekten, Reichweiten bis zu 16 m, Empfindlichkeit einstellbar für Detektion transparenter Gebinde.
Übersicht
Artikelliste
Übersicht
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 94 Produkte gefunden
PRK15PP.D1/PX-200-M12
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50155524
- Serie: 15
- Betriebsreichweite, max.: 0,08 ... 7,5 m
- Lichtquelle: Power PinPoint® LED, rot
- Schaltausgang: Transistor, PNP
PRK15PP.D1/4X-M12
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50155523
- Serie: 15
- Betriebsreichweite, max.: 0,08 ... 7,5 m
- Lichtquelle: Power PinPoint® LED, rot
- Schaltausgang: Transistor, PNP
PRK15PP.D/4X-200-M12
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50155522
- Serie: 15
- Betriebsreichweite, max.: 0,08 ... 7,5 m
- Lichtquelle: Power PinPoint® LED, rot
- Schaltausgang: Transistor, PNP
PRK15PP.D/4X-M12
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50155521
- Serie: 15
- Betriebsreichweite, max.: 0,08 ... 7,5 m
- Lichtquelle: Power PinPoint® LED, rot
- Schaltausgang: Transistor, PNP
SET PRK3C.A3/4T-200-M12+BTU200MVKT
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50155517
- Serie: 3C
- Betriebsreichweite, max.: 0 ... 4 m
- Lichtquelle: LED, rot
- Schaltausgang: Transistor, PNP
PRK25C.D/4P-2500-M12
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50151338
- Serie: 25C
- Betriebsreichweite, max.: 0,05 ... 8 m
- Lichtquelle: LED, rot
- Schaltausgang: Transistor, PNP
PRK33CPP.D/LG-M8
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50150363
- Serie: 33C, 33C
- Betriebsreichweite, max.: 0,08 ... 8,5 m
- Lichtquelle: Power PinPoint® LED, rot, Power PinPoint® LED, rot
- Schaltausgang: Transistor, Gegentakt, Transistor, Gegentakt
PRK35CPP.D1/LG
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50150334
- Serie: 35C, 35C
- Betriebsreichweite, max.: 0,08 ... 8,5 m
- Lichtquelle: Power PinPoint® LED, rot, Power PinPoint® LED, rot
- Schaltausgang: Transistor, Gegentakt, Transistor, Gegentakt
PRK35CPP.D1/LG-M12
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50150333
- Serie: 35C, 35C
- Betriebsreichweite, max.: 0,08 ... 8,5 m
- Lichtquelle: Power PinPoint® LED, rot, Power PinPoint® LED, rot
- Schaltausgang: Transistor, Gegentakt, Transistor, Gegentakt
PRK35CPP.D/LG-200-M12
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50150332
- Serie: 35C, 35C
- Betriebsreichweite, max.: 0,08 ... 8,5 m
- Lichtquelle: Power PinPoint® LED, rot, Power PinPoint® LED, rot
- Schaltausgang: Transistor, Gegentakt, Transistor, Gegentakt
SET PRK25CD4PM12 BTU305M25D12
Set Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50148863
- Serie: 25C
- Betriebsreichweite, max.: 0,05 ... 8 m
- Lichtquelle: LED, rot
- Schaltausgang: Transistor, PNP
PRK25C.D/48-M12
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer:
50148848
- Serie: 25C
- Betriebsreichweite, max.: 0,05 ... 8 m
- Lichtquelle: LED, rot
- Schaltausgang: Transistor, PNP
Artikeldaten vom: 04.06.26