Standardreflektoren
Unterschiedliche Reflektoren in verschiedenen Bauformen mit Reflexelementgrößen von 2,3 mm bis 4 mm für Sensoren mit mittlerem bis großem Lichtfleck.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 48 Produkte gefunden
TK 40 x180.1-Set
Reflektor
Artikelnummer:
50130291
- Art der Befestigung: Rückseite kann beklebt werden
- Reflexionsfläche Breite: 36 mm
- Reflexionsfläche Höhe: 176 mm
TK 100 x100-Set
Reflektor
Artikelnummer:
50130290
- Art der Befestigung: mitgelieferte Halterung, Rückseite kann beklebt we...
- Reflexionsfläche Breite: 96 mm
- Reflexionsfläche Höhe: 96 mm
TK 50 x100-Set
Reflektor
Artikelnummer:
50130289
- Art der Befestigung: Rückseite kann beklebt werden
- Reflexionsfläche Breite: 46 mm
- Reflexionsfläche Höhe: 96 mm
TKZ 25
Reflektor
Artikelnummer:
50129076
- Art der Befestigung: Clip
- Reflexionsfläche Durchmesser: 23 mm
TKS 40x60.A
Set Reflektor
Artikelnummer:
50125455
- Art der Befestigung: schraubbar, klebbar
- Reflexionsfläche Breite: 36,8 mm
- Reflexionsfläche Höhe: 55,8 mm
TKS 40x60.1.AF
Reflektor
Artikelnummer:
50120538
- Art der Befestigung: Durchgangsbefestigung, klebbar
- Reflexionsfläche Breite: 37 mm
- Reflexionsfläche Höhe: 56 mm
TKS 20x20
Reflektor
Artikelnummer:
50117584
- Art der Befestigung: Durchgangsbefestigung, klebbar
- Reflexionsfläche Breite: 18 mm
- Reflexionsfläche Höhe: 20 mm
TKS 85x85
Reflektor
Artikelnummer:
50116725
- Art der Befestigung: Durchgangsbefestigung, klebbar
- Reflexionsfläche Breite: 77 mm
- Reflexionsfläche Höhe: 77 mm
TKS 30x45
Reflektor
Artikelnummer:
50114617
- Art der Befestigung: klebbar, Durchgangsbefestigung
- Reflexionsfläche Breite: 29 mm
- Reflexionsfläche Höhe: 44 mm
TKS 40x60.UV.HT
Reflektor
Artikelnummer:
50114363
- Art der Befestigung: Durchgangsbefestigung, klebbar
- Reflexionsfläche Breite: 37 mm
- Reflexionsfläche Höhe: 56 mm
TKS 50x50.UV.HT
Reflektor
Artikelnummer:
50113421
- Art der Befestigung: Durchgangsbefestigung, klebbar
- Reflexionsfläche Breite: 47,25 mm
- Reflexionsfläche Höhe: 48 mm
TKS 50x50.1.HT
Reflektor
Artikelnummer:
50113309
- Art der Befestigung: Durchgangsbefestigung, klebbar
- Reflexionsfläche Breite: 47 mm
- Reflexionsfläche Höhe: 48 mm
Artikeldaten vom: 15.06.26