RDU 548i 01

RFID Schreib-/Lesegerät

Artikelnummer: 50150669

Icon Icon
Serie RDU 500
Arbeitsfrequenz 865 ... 868 MHz
Funktionen LED-Anzeige
Lesetor-Steuerung
parametrierbare Betriebsmodi
Schreib-Lesereichweite, max. 2.000 mm
Transponder lesbar EPC Gen2V2
ISO/IEC 18000-63
Speicherzugriff Read/Write
Art PROFINET
Anzahl Anschlüsse 3 St.
Funktion PWR
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Funktion XF1 IN
Art des Anschlusses Rundstecker
Funktion XF2 OUT
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 140 mm x 62 mm x 178 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Metall
Nettogewicht 600 g
Farbe Gehäuse rot
silber
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Umgebungstemperatur Betrieb -32 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Schutzart IP 67
Zulassungen EU
Gültiges Normenwerk Richtlinie 2014/53/EU
Zolltarifnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280401
ECLASS 8.0 27280401
ECLASS 9.0 27280401
ECLASS 10.0 27280401
ECLASS 11.0 27280401
ECLASS 12.0 27280401
ECLASS 13.0 27280401
ECLASS 14.0 27280401
ECLASS 15.0 27280401
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC002998
ETIM 7.0 EC002998
ETIM 8.0 EC002998
ETIM 9.0 EC002998
ETIM 10.0 EC002998
3D-CAD Modell - zip