Simple Vision Sensoren für Detektion, Inspektion und Identifikation

Hochflexibel und effizient für verschiedene Anwendungen.
Mit dem intelligenten Vision-Sensor IVS 1000i / 1100i steht Ihnen ein kompaktes, vielseitiges und leistungsfähiges Gerät mit Bildverarbeitungsfunktionen für Identifikations- und Inspektionsaufgaben zur Verfügung. Erhältlich in verschiedenen Modellen mit zwei unterschiedlichen Auflösungen für die größtmögliche Flexibilität.

Übersicht

PPIC_IVS_1000i_1400x400px

Allrounder für Detektion, Identifikation und Inspektion

Die Simple Vision Sensoren der Serien IVS 1000i / 1100i

Die Simple Vision Sensoren der Serien IVS 1000i / 1100i sind kompakte, vielseitige und leistungsstarke Geräte mit Bildverarbeitungsfunktionen zur Detektion, Identifikation und Inspektion. Eine Vielzahl von Modellen mit zwei verschiedenen Auflösungen sorgt für maximale Flexibilität.
Mit leistungsstarken Bildverarbeitungswerkzeugen, einfach konfigurierbarer Software, Wechselobjektiven und integrierter Hochleistungs-LED-Beleuchtung bieten die Simple Vision Sensoren von Leuze herausragende Leistung und hohe Effizienz. 



Ihr Nutzen

  • Hervorragende Produktperformance für Detektions-, Identifikations- und Inspektionsaufgaben
  • Unterschiedliche Modelle mit zwei verschiedenen Auflösungen verfügbar
  • Leistungsstarke Bildverarbeitungs-Tools und eine benutzerfreundliche, grafische Oberfläche für eine schnelle Einrichtung und einen reibungslosen Betrieb
  • Integrierte digitale Schnittstellen: TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, FTP/SFTP
  • Wechselbare Objektive für Flexibilität in Bezug auf Abstand, Sichtfeld und Auflösung
  • Integrierte, umschaltbare LED-Hochleistungsbeleuchtung in weiß und rot für ein optimales, kontrastreiches Bild
  • Filterkappen für anspruchsvolle Aufgaben, wie z. B. Qualitätsprüfungen, bei stark reflektierenden Objekten oder wechselndem Umgebungslicht
  • Kompaktes Gehäuse ermöglicht die Integration in nahezu alle Anlagenkonzepte, auch bei beengten Einbausituationen
  • Geschützt durch ein IP67-Gehäuse arbeitet der Vision-Sensor auch in einer rauen Produktionsumgebung zuverlässig



Mit einer flexiblen Modellauswahl bieten wir verschiedene Geräteoptionen für unterschiedliche Aufgaben und Budgetanforderungen:

IVS 1000i / 1100i

Das Allrounder-Modell ermöglicht die Detektion, Inspektion und Identifikation mit einem Gerät. Außerdem sind Modelle mit zwei verschiedenen Auflösungen verfügbar.

  • Anwesenheitserkennung
  • 1D- / 2D-Codelesen
  • Messen und Zählen
  • Allrounder für Ident und Inspect

Direkt zur Artikelliste IVS 1000i / 1100i

Highlights

Schnelle Inbetriebnahme und vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Unterstützung der gängigen Industrieprotokolle

ivs1048 software main

Die Software Leuze Vision Studio bietet leistungsfähige Tools und Statistiken für die Bildverarbeitung und Inspektion, die auch offline genutzt werden können. Die Einrichtung der Sensoren können kosten- und zeiteffizient ohne spezielle Schulungen oder Fachkenntnisse durch den Anwender erfolgen. Die Simple Vision Sensoren können bei einer Vielzahl von industriellen Aufgaben eingesetzt werden:

  • Positionsüberprüfung zur Steuerung von Handhabungssystemen oder eines Werkzeugs, um die Fahrposition zu korrigieren
  • Identifizierung eines Teils anhand von Markierungen, seiner Form oder anderer Eigenschaften
  • Überprüfung eines Teils auf korrekte Produktion oder korrekte Montage
  • Messen und Zählen von Teilen
  • Prüfen von Teilen auf Fehler
Industrieprotokolle_1400x400

Gängige Schnittstellenprotokolle wie TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP und auch FTP/SFTP (Secure File Transfer Protocol) werden unterstützt. Dies macht die Kommunikation und Datenerfassung einfach. Für die direkte Steuerung einfacher Prozesse oder für den Anschluss an eine SPS stehen auch digitale Ein- und Ausgänge zur Verfügung.

 

Wechselbare Objektive für Flexibilität

Die Bildverarbeitungssensoren IVS 1000i / 1100i bieten dank vier austauschbarer S-Mount-Objektive mit variabler Fokuseinstellung und zwei verschiedenen Blenden eine hohe Flexibilität in Bezug auf Leseabstand, Sichtfeld, Auflösung und Tiefenschärfe.

CN-Field-of-view

Applikationen

APIC_PA_IVS1048i_Quality-inspection-for-labeling-process_update_700x500px

Qualitätsprüfung beim Etikettierungsprozess

Anforderung:
Bei einer Verpackungslinie soll ein Etikett auf die Primärverpackung aufgebracht werden. Das Etikett muss korrekt angebracht sein, bevor das Produkt in die Sekundärverpackung geht.

Lösung:
Der IVS 1000i / 1100i kann mit seinem variablen Sichtfeld und der großen Reichweite das Etikett leicht lokalisieren, messen und prüfen, ob es korrekt aufgebracht wurde oder nicht. ​

APIC_PA_IVS1048i_Hot-melt-adhesive-detection-for-secondary-packaging-sealing-process_update_700x500px

Klebstoffdetektion beim Versiegelungsprozess von Sekundärverpackungen

Anforderung:
Wenn beim Versiegeln von Sekundärverpackungen Klebstoff verwendet wird, muss sichergestellt werden, dass der Klebstoff vor dem Versiegeln des Kartons korrekt aufgetragen wurde.

Lösung:
Der IVS 1000i / 1100i kann die Kleberaupen erkennen, zählen oder die Länge messen und ist daher optimal für solche Anwendungen geeignet.

APIC_PA_IVS1048i_quality-inspection-for-capping-process_wl_update_700x500px

Qualitätsprüfung beim Verschließen in der Getränkeabfüllung

Anforderung:
In einer Getränke-Abfüllanlage soll geprüft werden, ob der Verschluss der Flasche korrekt sitzt.

Lösung:
Der Simple Vision Sensor IVS 1000i / 1100i kann mit seinem umfangreichen Toolset feststellen, ob der Flaschendeckel korrekt verschlossen ist.

Technische Eigenschaften

  IVS TPRD IVS TMEC IVS TALL
Erkennen (Helligkeit, Kontrast, Flächenpixel, Kantenpixel)  •  •  •
Lokalisieren (Fläche, Kante, Form)  •  •  •
Zählen (Fläche, Kante, Form)    •  •
Messen (Winkel, Kreis, Abstand, Punkt zu Punkt, Punkt zu Linie)    •  •
Barcode erkennen      •
Barcode lokalisieren       •
Barcode zählen       •
Barcode mit DPM-Markierung erkennen      •
Barcode mit DPM-Markierung lokalisieren       •
Barcode mit DPM-Markierung zählen       •

IVS 108, IVS 1000i/ DCR 1000i - Simple Vision Sensor - Produktinformation (PDF)