Serie 33C/ 35C
Robust und hygienisch: Mit Edelstahlsensoren auf der sicheren Seite
Größte Auswahl an optischen Sensoren in Edelstahlgehäusen
Um stabile und wirtschaftliche Produktions- und Verpackungsprozesse zu gewährleisten, muss die Sensorik als Teil der Anlage zuverlässig funktionieren und langfristig verfügbar sein. In hygienesensiblen oder nassen Umgebungen sowie in einem rauen Produktionsumfeld sind Sensoren in Edelstahlgehäusen die perfekte Wahl. Sie zeichnen sich durch eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Nässe, Reinigungsmitteln, Temperaturschwankungen, Staub, Spänen oder Vibrationen sowie mechanischen Belastungen aus.
Entdecken Sie unser neues Sensorportfolio der Serie 33C im Hygiene-Design und der Serie 35C im robusten Wash-Down-Design. Die beiden Vollbaureihen in Edelstahlgehäusen mit Lichttastern, Einweg- und Reflexionslichtschranken beinhalten auch viele Spezialsensoren für besonders anspruchsvolle Anwendungen. Mit dem umfangreichen Portfolio mit unterschiedlichen Lichtquellen (Power PinPoint® LED, Laser, Infrarot), Lichtfleckgeometrien und Anschlussarten lassen sich Anwendungen in Verpackungsanlagen, in Werkzeugmaschinen oder in der Automobilindustrie zuverlässig und wirtschaftlich lösen.
Serie 33C: Spezialist für Hygieneprozesse in der Lebensmittelindustrie
Serie 35C: Robuster Allrounder für Verpackungsprozesse, die Automobilindustrie und für Werkzeugmaschinen
Raue Umgebungen erfordern perfekt abgestimmte Lösungen
Ihre Anforderungen an Maschinen und Anlagen sowie die passende Sensorik dazu sind hoch: Unsere Sensoren bieten Ihnen die perfekt darauf abgestimmten Lösungen.
Dichtigkeit
Anlagen und die darin verbauten Sensoren werden sehr häufig mit Hochdruckreinigern gereinigt. Sensoren sind aufgrund der hohen Anzahl an Reinigungszyklen ständig Nässe und Feuchtigkeit ausgesetzt.
- Absolut dichtes Gehäuse
- Diffussionsdichte Werkstoffe von Optikabdeckung und Bedienelementen
- Schutzklassen IP 67, IP 68 und IP 69K
Chemische Anforderungen
Regelmäßige Reinigungszyklen mit Schaumreinigern, Desinfektionsmitteln, alkalischen oder basischen Reinigern erfordern widerstandsfähige Sensoren.
- ECOLAB-Zertifizierung
- Diversey-Zertifizierung
- Clean Proof+-Zertifizierung
Thermische Anforderungen
Starke Temperaturschwankungen zwischen Umgebungstemperatur und Reinigungstemperatur stellen eine hohe Belastung für Sensoren dar.
- Sensortests im Klimaschrank
- Thermoschock-Tests (Wasserbad heiß-kalt)
- Dampfstrahl-Prüfung im Rahmen der IP 69K-Zulassung
- Temperaturbereiche von -40 °C bis +70 °C
Mechanische Beständigkeit
In rauen Produktionsumgebungen sind Sensoren Staub, Spänen, Vibrationen oder anderen mechanischen Belastungen ausgesetzt.
- Absolut dichtes Gehäuse
- Robustes Gehäuse: keine zusätzliche Einhausung nötig
- Schwing- und Schockfestigkeit
Auf den Punkt: Power PinPoint® LED
Alles aus einer Hand: Anschlussleitungen, Befestigungsteile und Reflektoren
In anspruchsvollen Umgebungen müssen nicht nur die Sensoren, sondern auch die Anschlussleitungen, Befestigungen und Reflektoren die hohen Anforderungen erfüllen. Unsere Anschlussleitungen sind für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen (FDA-konforme Materialien). Die Kabel erreichen die Schutzart IP 69K und halten so auch intensiven Reinigungsprozessen mit Hochdruckreinigern stand (Wichtig: Montage mit einem speziellem Anzugsdrehmoment). Eine ECOLAB-Zertifizierung bestätigt die Beständigkeit der Kabel gegenüber aggressiven Reinigungsmitteln. Das Kabelportfolio für den Einsatz in hygienisch anspruchsvollen Industriebereichen umfasst M8 und M12 sowie Kabellängen von 2, 5 und 10 Metern.
Reflektoren
Wie zuverlässig Reflexionslichtschranken detektieren, ist mitunter abhängig von der Auswahl des Reflektors. Wir bieten Reflektoren mit Kunststoff- oder Edelstahlgehäusen sowie Reflexfolien für unterschiedliche Anforderungen an: Reflektoren im Advanced Segment kommen aufgrund ihrer Beständigkeit gegenüber Reinigungsmitteln häufig in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie zum Einsatz. Die Solidchem-Reflektoren aus chemisch beständigem Kunststoff zeichnen sich zudem durch eine hohe Temperaturbeständigkeit aus. Für Produktionsbereiche mit einer hohen Luftfeuchtigkeit oder hohen Temperaturunterschieden eignen sich die Reflektoren aus dem Extended Segment.